Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Ön plaka, 600/200-BL
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic ön plaka
|
| Katalog Numarası |
193929
|
| EAN |
9010238042681
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
20 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
200 mm
|
| Ürün Genişliği |
520 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
1.8 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BPZ-FP-S-600/200-BL
|
| Fonksiyonlar |
Ek ekipman
|
| Tip |
İlave ekipman
|
| Malzeme |
Çelik
|
| Yükseklik birimi sayısı |
0
|
| Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun: |
600 mm
|
| Yüzey kaplaması |
Toz boya kaplaması
|