Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

193930
BPZ-FP-S-600/300-BL

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Ön plaka, 600/300-BL

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic ön plaka
Katalog Numarası
193930
EAN
9010238042698
Ürün Uzunluğu/Derinliği
20 mm
Ürün Yüksekliği
300 mm
Ürün Genişliği
520 mm
Ürün Ağırlığı
2.1 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-FP-S-600/300-BL

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman

Teslimat Programı

Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Malzeme
Çelik
Yükseklik birimi sayısı
0
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
600 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması

Ürün teknik özelliklerini aktar