Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

193933
BPZ-FP-S-800/150-BL

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Ön plaka, 800/150-BL

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic ön plaka
Katalog Numarası
193933
EAN
9010238042728
Ürün Uzunluğu/Derinliği
20 mm
Ürün Yüksekliği
150 mm
Ürün Genişliği
720 mm
Ürün Ağırlığı
1.4 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-FP-S-800/150-BL

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Ek ekipman

Teslimat Programı

Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Malzeme
Çelik
Yükseklik birimi sayısı
0
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
800 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması

Ürün teknik özelliklerini aktar