Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

193941

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Ön plaka, 1200/050-BL

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic ön plaka
Katalog Numarası
193941
EAN
9010238042803
Ürün Uzunluğu/Derinliği
20 mm
Ürün Yüksekliği
50 mm
Ürün Genişliği
1120 mm
Ürün Ağırlığı
1.01 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-FP-S-1200/050-BL

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman

Teslimat Programı

Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Malzeme
Çelik
Yükseklik birimi sayısı
0
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
1200 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması

Ürün teknik özelliklerini aktar