Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

193944
BPZ-FP-S-1200/200-BL

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Ön plaka, 1200/200-BL

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic ön plaka
Katalog Numarası
193944
EAN
9010238042834
Ürün Uzunluğu/Derinliği
20 mm
Ürün Yüksekliği
200 mm
Ürün Genişliği
1120 mm
Ürün Ağırlığı
3.21 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-FP-S-1200/200-BL

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Ek ekipman

Teslimat Programı

Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Malzeme
Çelik
Yükseklik birimi sayısı
0
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
1200 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması

Ürün teknik özelliklerini aktar