Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Ön plaka, 1200/300-BL
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic ön plaka
|
| Katalog Numarası |
193945
|
| EAN |
9010238042841
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
20 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
300 mm
|
| Ürün Genişliği |
1120 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
3.94 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BPZ-FP-S-1200/300-BL
|
| Fonksiyonlar |
İlave ekipman
|
| Tip |
İlave ekipman
|
| Malzeme |
Çelik
|
| Yükseklik birimi sayısı |
0
|
| Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun: |
1200 mm
|
| Yüzey kaplaması |
Toz boya kaplaması
|