Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

194565
Model Kodu: CI44-S60-250/3

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Bara sistemi için şeffaf kapaklı pano mahfazası, 250A, 3 kutuplu

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci bara mahfazası sistemi 60 mm
Katalog Numarası
194565
EAN
9010238058675
Ürün Uzunluğu/Derinliği
225 mm
Ürün Yüksekliği
375 mm
Ürün Genişliği
375 mm
Ürün Ağırlığı
99.999 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
CI44-S60-250/3

Ek Bilgiler

Takılı:
Şeffaf kapak
Bara
Fonksiyonlar
Hazırlanan mahfaza
Ünite genişletilebilir
Diğer Özellikler
Şeffaf kapaklı bara gövdesi, Gövde üst ve alt taraftan açıktır. Yanlarda tam alan (knockout) delikler bulunur. 3 kutuplu 250 A Bakır raylarla güçlendirme için N+PE için taşıyıcı dâhildir. L1/L2/L3: 20 × 5 mm N: PE terminaller mevcut değildir. Bakır bara kanalı münferit olarak yerleştirilir ve BBT-S60-20x5-CI bağlantı parçası opsiyonel olarak kullanılabilir.
Şununla birlikte kullanılır
XNH2-S400-BT
AKU...
XNH00-S160-BT1
AKS...
XNH1-S250-BT
Bara yuvası, sistem 60 mm
xEnergy Safety Ci
Hazırlanan mahfazalar

Teslimat Programı

Renk
Şeffaf, duman grisi (kapak)
Açık gri (RAL 7035, taban)
Kutup Sayısı
Üç kutuplu
Tip
Bara gövdesi, sistem 60 mm Hazır mahfazalar xEnergy Safety Ci

Technical data - electrical

Ray sistemi akım değeri
250 A
Anma çalışma akımı (Ie)
250 A
Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw)
15 kA

Technical data - mechanical

İletken tipi
L1, L2, L3, (PE, N)
Koruma sınıfı
Diğer
IP65 koruma derecesi
Bara merkezleri arasındaki mesafe
60 mm
Mahfaza malzemesi
Plastik
Ünite tipi
Komple mahfaza
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montajlı (alçı)

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.