Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi NH panel mahfazası 1x XNH00, MB 400A 3p, CI44
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Safety Ci sigorta mahfazası XNH
|
| Katalog Numarası |
194571
|
| EAN |
9010238058736
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
225 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
375 mm
|
| Ürün Genişliği |
375 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
7.45 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
CI44-S60-400/3-1XNH00
|
| Fonksiyonlar |
Cihazların takılı olduğu mahfazalar
|
| Diğer Özellikler |
Şeffaf kapaklı NH dağıtıcı gövdesi, Bara sistemi üzerinde 1x NH00 şalt 400 A dokunmatik koruma kapağı dâhildir. Bakır raylarla güçlendirme için N+PE için 3 kutuplu taşıyıcı dâhildir. L1/L2/L3: 20 x 10 mm N: PE olmadan: terminalsiz bakır ray bağlantısı BBT-S60-20x10-CI ile isteğe bağlı olarak kullanılan sigortasız yedekleme cihazı
|
| Şununla birlikte kullanılır |
Cihazların takılı olduğu mahfazalar
xEnergy Safety Ci Bara gövdesi, Sistem 60 mm, XNH sigortalı yük ayırıcı ile |
| Renk |
Açık gri (RAL 7035, taban)
Şeffaf, duman grisi (kapak) |
| Kutup Sayısı |
Üç kutuplu
|
| Tip |
Bara gövdesi, Sistem 60 mm, xEnergy Safety Ci mahfazalar üzerine monte edilmiş XNH sigortalı yük ayırıcı ile kullanılır
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
800 V
|
| AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
690 V
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
400 A
|
| Anma çalışma akımı |
125 A
|
| İletken tipi |
L1, L2, L3, (PE, N)
|
| Yapı boyutu (sig. bağl. yuvaları) |
NH00
|
| Koruma sınıfı |
Diğer
IP65 koruma derecesi |
| Bara merkezleri arasındaki mesafe |
60 mm
|
| Muhafaza derinliği |
225 mm
|
| Muhafaza yüksekliği |
375 mm
|
| Sigorta şalter ayırıcısı ekipman muhafazası |
Güvenlik yük ayırıcılı
|
| Muhafaza genişliği |
375 mm
|
| Ünite tipi |
Komple mahfaza
|