Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

194574
CI44-S60-630/3-1XNH00

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi NH panel mahfazası 1x XNH00, MB 630A 3p, CI44

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci sigorta mahfazası XNH
Katalog Numarası
194574
EAN
9010238058767
Ürün Uzunluğu/Derinliği
225 mm
Ürün Yüksekliği
375 mm
Ürün Genişliği
375 mm
Ürün Ağırlığı
99.999 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
CI44-S60-630/3-1XNH00

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Cihazların takılı olduğu mahfazalar
Diğer Özellikler
Şeffaf kapaklı NH dağıtıcı gövdesi, Bara sistemi üzerinde 1x NH00 şalt 630 A dokunmatik koruma kapağı dâhildir. Bakır raylarla güçlendirme için N+PE için 3 kutuplu taşıyıcı dâhildir. L1/L2/L3: 30 x 10 mm N: PE olmadan: terminalsiz bakır ray bağlantısı BBT-S60-30x10-CI ile isteğe bağlı olarak kullanılan sigortasız yedekleme cihazı
Şununla birlikte kullanılır
xEnergy Safety Ci
Bara gövdesi, Sistem 60 mm, XNH sigortalı yük ayırıcı ile
Cihazların takılı olduğu mahfazalar

Teslimat Programı

Renk
Açık gri (RAL 7035, taban)
Şeffaf, duman grisi (kapak)
Kutup Sayısı
Üç kutuplu
Tip
Bara gövdesi, Sistem 60 mm, xEnergy Safety Ci mahfazalar üzerine monte edilmiş XNH sigortalı yük ayırıcı ile kullanılır

Technical data - electrical

Anma izolasyon gerilimi (Ui)
800 V
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
690 V
Anma çalışma akımı (Ie)
630 A
Anma çalışma akımı
140 A

Technical data - mechanical

İletken tipi
L1, L2, L3, (PE, N)
Yapı boyutu (sig. bağl. yuvaları)
NH00
Koruma sınıfı
Diğer
IP65 koruma derecesi
Bara merkezleri arasındaki mesafe
60 mm
Muhafaza derinliği
225 mm
Muhafaza yüksekliği
375 mm
Sigorta şalter ayırıcısı ekipman muhafazası
Güvenlik yük ayırıcılı
Muhafaza genişliği
375 mm
Ünite tipi
Komple mahfaza

Ürün teknik özelliklerini aktar