Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Körleme şeridi SASY60i Ci / EP
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Safety Ci sigorta mahfazası aksesuarı
|
| Katalog Numarası |
194590
|
| EAN |
9010238058927
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
15 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
195 mm
|
| Ürün Genişliği |
56 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.04 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BS-S60-CI/EP
|
| Fonksiyonlar |
Kullanılmayan alanları kapatmak için
Hazırlanan mahfaza |
| RAL-numarası |
7035
|
| Şunun için uygun: |
Kullanılmayan alanların kaplanması
|
| Şununla birlikte kullanılır |
GA-43-S60-XNH00/D02
GA-44-S60-XNH00/D02 Hazırlanan mahfaza xEnergy Safety Ci Modüler Bara Sistemi |
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Körleme şeritleri
|
| Renk |
Gri
|
| Tip |
|
| Malzeme |
Plastik
|
| Yüzey koruması |
Lake
|
| Ünite tipi |
Modüler sistem
|
| Modüler Aralık Sayısı Genişliği |
3
|