Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

194596
Model Kodu: BBT-S60-30x10-CI

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Bara bağlantısı Ci SASY60 30x10

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci bara mahfazası aksesuarı
Katalog Numarası
194596
EAN
9010238058989
Ürün Uzunluğu/Derinliği
10 mm
Ürün Yüksekliği
30 mm
Ürün Genişliği
67 mm
Ürün Ağırlığı
0.17 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BBT-S60-30x10-CI

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Aksesuar
Diğer Özellikler
Ürün, bakır ray için uygun bir konnektör içerir
Şunun için uygun:
Baraları bağlamak için
Şununla birlikte kullanılır
CI44-S60-630/3
L1/L2/L3/N

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Bağlantı bağlantıları kümesi
Amperaj değeri
630 A
Uygulama
Baraları bağlamak için
Kutup Sayısı
Tek kutuplu
Tip
  • Aksesuar
  • Cihazların takılı olduğu mahfazalar
  • Modüler Bara Sistemi
  • Hazırlanan mahfazalar

Technical data - mechanical

Ünite tipi
Modüler sistem
Bağlantı Tipi
Yuva/yuva

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.