Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

194598
CI44-S60-400/3-8D02

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi D02 pano mahfazası, 8x D02, MB 400A, 3 kutuplu

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci sigorta mahfazası D02
Katalog Numarası
194598
EAN
9010238059009
Ürün Uzunluğu/Derinliği
225 mm
Ürün Yüksekliği
375 mm
Ürün Genişliği
375 mm
Ürün Ağırlığı
7.02 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
CI44-S60-400/3-8D02

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Cihazların takılı olduğu mahfazalar
Bara sistemi üzerinde D02 bara sigorta tabanı 60 mm
Diğer Özellikler
D02 şeffaf kapaklı tekli gövde, 8X D02 bara sigorta tabanı bara sistemi 400A, dokunmatik koruma kapağı dâhil, bağlantı elemanları olmayan kapak, üst ve alt kısımlarda bulunan nakavt delikleri, 3 kutuplu, taşıyıcı dâhil, N+PE için bakır raylarla güçlendirme için L1/L2/L3: 20 x 10 mm N ve PE olmadan: terminalsiz Sigortasız ve vidalı kapaksız yedekleme cihazı
Şunun için uygun:
Bara sistemi üzerinde D02 bara sigorta tabanı 60 mm
Şununla birlikte kullanılır
Sigortalar için panel mahfazalar
Cihazların takılı olduğu mahfazalar
xEnergy Safety Ci

Teslimat Programı

Kutup Sayısı
Üç kutuplu
Tip
Cihaz takılı mahfazalar, Sigortalar için panel mahfazaları xEnerji Safety Ci

Technical data - electrical

Sigorta akımı - maks
50 A (D02/E18)
Sigortalı devreler
8 x 3-kutuplu
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
800 V
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
400 V
Anma çalışma akımı (Ie)
50 A
Anma çalışma akımı
50 A
Gerilim değeri
400 V AC

Technical data - mechanical

Yapı boyutu (sig. bağl. yuvaları)
D02
Kapak/kapı tipi
Şeffaf, kavrama bağlantı elemanları olmadan
Koruma sınıfı
IP65 koruma derecesi
Diğer
Sigorta boyutu - maks
50 A
Muhafaza derinliği
225 mm
Muhafaza yüksekliği
375 mm
Sigorta şalter ayırıcısı ekipman muhafazası
Diğer
Muhafaza genişliği
375 mm
Ünite tipi
Komple ünite

Ürün teknik özelliklerini aktar