Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

194602
Model Kodu: CI44-S60-630/3-8D02-LTS

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi D02 pano mahfazası, 8x D02-LTS, MB 630A, 3 kutuplu

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci sigorta mahfazası D02
Katalog Numarası
194602
EAN
9010238059047
Ürün Uzunluğu/Derinliği
225 mm
Ürün Yüksekliği
375 mm
Ürün Genişliği
375 mm
Ürün Ağırlığı
99.999 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
CI44-S60-630/3-8D02-LTS

Ek Bilgiler

Takılı:
Hata koruması
Fonksiyonlar
Bara sisteminde D02 yük ayırıcı 60 mm
Cihazların takılı olduğu mahfazalar
Diğer Özellikler
D02 şeffaf kapaklı dağıtım gövdesi, bara sistemi üzerinde 8X D02 yük ayırıcı, 630A, dokunmatik koruma kapağı dâhildir, bağlantı elemanları olmayan kapak, Gövde üst ve altı açık, Yanlarda tam alan nakavt delikleri, 3 kutuplu, taşıyıcı dâhil, N+PE için bakır raylarla güçlendirme için L1/L2/L3: 30 x 10 mm N: olmadan PE: olmadan, terminalsiz, Sigortasız, çekmeceli ve parlama işlevli güvenlik cihazı
Şunun için uygun:
Bara sisteminde D02 yük ayırıcı 60 mm
Şununla birlikte kullanılır
Cihazların takılı olduğu mahfazalar
Sigortalar için panel mahfazalar
xEnergy Safety Ci

Teslimat Programı

Kutup Sayısı
Üç kutuplu
Tip
Cihaz takılı mahfazalar, Sigortalar için panel mahfazaları xEnerji Safety Ci

Technical data - electrical

Sigorta akımı - maks
50 A (D02/E18)
Sigortalı devreler
8 x 3-kutuplu
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
800 V
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
400 V
Anma çalışma akımı (Ie)
50 A
Anma çalışma akımı
50 A
Gerilim değeri
400 V AC

Technical data - mechanical

Yapı boyutu (sig. bağl. yuvaları)
D02
Kapak/kapı tipi
Şeffaf, kavrama bağlantı elemanları olmadan
Koruma sınıfı
Diğer
IP65 koruma derecesi
Sigorta boyutu - maks
50 A
Muhafaza derinliği
225 mm
Muhafaza yüksekliği
375 mm
Sigorta şalter ayırıcısı ekipman muhafazası
Güvenlik yük ayırıcılı
Muhafaza genişliği
375 mm
Ünite tipi
Komple ünite

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.