Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

194604
CI43-S60-400/3-4D02

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi 4x D02-Sürgülü-Sigorta Tabanlı D02 mahfaza, MB 400A, 3 kutuplu

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci sigorta mahfazası D02
Katalog Numarası
194604
EAN
9010238059061
Ürün Uzunluğu/Derinliği
225 mm
Ürün Yüksekliği
375 mm
Ürün Genişliği
250 mm
Ürün Ağırlığı
99.999 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
CI43-S60-400/3-4D02

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Cihazların takılı olduğu mahfazalar
Bara sistemi üzerinde D02 bara sigorta tabanı 60 mm
Diğer Özellikler
D02 şeffaf kapaklı tekli gövde, 4X D02 bara sigorta tabanı bara sistemi 400A, dokunmatik koruma kapağı dâhildir, bağlantı elemanları olmayan kapak, Metrik nakavtlı gövde Yanlarda bulunan tam alan nakavtlar, 3 kutuplu, taşıyıcı dâhil, N+PE için bakır raylarla güçlendirme için L1/L2/L3: 20 x 10 mm N: olmadan PE: olmadan: terminalsiz, Sigortasız ve vidalı kapaksız yedekleme cihazı
Şunun için uygun:
Bara sistemi üzerinde D02 bara sigorta tabanı 60 mm
Şununla birlikte kullanılır
Münferit sigorta mahfazaları
xEnergy Safety Ci
Cihazların takılı olduğu mahfazalar

Teslimat Programı

Kutup Sayısı
Üç kutuplu
Tip
Cihaz takılı mahfazalar Bireysel sigorta mahfazaları xEnergy Safety Ci

Technical data - electrical

Sigorta akımı - maks
50 A (D02/E18)
Sigortalı devreler
4 x 3-kutuplu
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
800 V
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
400 V
Anma çalışma akımı (Ie)
50 A
Anma çalışma akımı
50 A
Gerilim değeri
400 V AC

Technical data - mechanical

Yapı boyutu (sig. bağl. yuvaları)
D02
Kapak/kapı tipi
Şeffaf, kavrama bağlantı elemanları olmadan
Koruma sınıfı
IP65 koruma derecesi
Diğer
Sigorta boyutu - maks
50 A
Muhafaza derinliği
225 mm
Muhafaza yüksekliği
375 mm
Sigorta şalter ayırıcısı ekipman muhafazası
Diğer
Muhafaza genişliği
250 mm
Ünite tipi
Komple ünite

Ürün teknik özelliklerini aktar