Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi İzoleli pano, + nakavt delikleri, RAL7035, Y x G x D = 375x375x175 mm
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Safety Ci boş mahfaza yalıtımlı
|
| Katalog Numarası |
194615
|
| EAN |
9010238059238
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
175 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
375 mm
|
| Ürün Genişliği |
375 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
2.926 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Sertifikasyonlar |
EN 61439-2
EN 62208 |
| Model Kodu |
CI44E-150-RAL7035
|
| Özellikler |
Koruyucu ekran altında UV direnci
Aşırı basınç tahliyeli kapak |
| Tutuşabilirlik karakteristikleri (UL) |
V1 (taban) (UL94)
V2 (kapak) (UL94) |
| Fonksiyonlar |
Ünite genişletilebilir
|
| Koruma sınıfı |
II
|
| RAL-numarası |
7035
|
| Diğer Özellikler |
Mahfazanın her tarafında metrik nakavt delikleri var duvara montaj için sabitleme kayışları dahil, Sızdırmaz kapak bağlantı elemanları yanlardaki tam alan nakavtlar dağıtım panosu mahfazasına dönüştürülebilir, Kısa devreler için entegre basınç tahliye mekanizması
|
| Şunun için uygun: |
Yıldırıma karşı koruma
Dış mekan kullanımı |
| Şununla birlikte kullanılır |
Eaton Anahtarlama ve koruma cihazları
|
| Renk |
Açık gri (RAL 7035, taban)
Açık gri (RAL 7035, kapak) Gri |
| Anma akımı |
1600 A
|
| Tip |
xEnergy Safety Ci temel mahfazalar, münferit mahfazalar
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Alt kısım: 960 °C / kapak: 850 °C
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Kapalı alanlardaki kurulumlar için geçerli değildir.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Destek çerçevesi ve kaldırma yardımı sağlandığında kabin başına 20 kg; geçerli son montaj kılavuzuna göre monte edilmiş ve sabitlenmiştir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
IK10
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
IP65
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Koruma sınıfı 2, dolayısıyla uygulanamaz.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
8 kV
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| Ortam çalışma sıcaklığı ayrıntıları |
-40 °C - 80 °C
|
| Sıcaklık direnci |
Isıya dayanıklı: -40 °C - 120 °C (mahfaza)
Isıya dayanıklı: 85 °C (mahfaza cıvatası) Isıya dayanıklı: 80 °C (conta) |
| Devre bütünlüğü |
Yok
|
| Kimyasal direnç |
Alkalilere ve benzene karşı dayanıklı değildir
%10’dan az asitler, mineral yağ, alkol, benzin, gresler, tuz çözeltilerine karşı dayanıklıdır Aşağıdakilere karşı (kısmen) dayanıklıdır: Asitler > % 10 |
| Kapak/kapı modeli |
Kapalı
|
| Kapak/kapı tipi |
Yok
Kapak |
| Koruma sınıfı |
IP65 koruma derecesi
IK10 Diğer |
| Mahfaza malzemesi |
Plastik
|
| Malzeme |
Halojen içermez
Güçlendirilmemiş polikarbonat (kapak) Cam elyaf takviyeli polikarbonat (taban) |
| Montaj plakası ile montaj derinliği |
150 mm
|
| Kablo borusu girişi sayısı |
100
|
| Modül sayısı |
1
|
| Açıklık sayısı (flanş plakaları) |
4
|
| Sıra sayısı |
0
|
| Plaka kalınlığı (kabin) |
6 mm
|
| Plaka kalınlığı (kapak/kapı) |
6 mm
|
| Tuzlu sprey direnci |
IEC 60068-2-11
|
| Yüzey kaplaması |
Aşınmaya karşı dayanıklı
|
| Yüzey koruması |
İşlenmemiş
|
| Yüzey işleme |
Aşınmaya karşı dayanıklı
|
| Ünite tipi |
Tek ünite
|
| Modüler Aralık Sayısı Genişliği |
15
|
| Dahili Derinlik |
150 mm
|
| İç derinlik |
150 mm
|
| Montaj Yöntemi |
Sıva üstü montajlı (alçı)
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T: 20°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890) |
24 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T: 35°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890) |
48 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890) |
27 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890) |
26 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890) |
54 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890) |
51 W
|