Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

194629
D250-CI48-RAL7035

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Kapaklar, RAL7035, Y x G x D = 750x375x150 mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci boş mahfaza kapağı opak
Katalog Numarası
194629
EAN
9010238059375
Ürün Uzunluğu/Derinliği
85 mm
Ürün Yüksekliği
750 mm
Ürün Genişliği
375 mm
Ürün Ağırlığı
2.44 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
D250-CI48-RAL7035

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Temel mahfaza
RAL-numarası
7035
Diğer Özellikler
Sızdırmaz kapak bağlantı elemanları
Şunun için uygun:
Dış mekan kurulumu
Şununla birlikte kullanılır
U-CI48…
Temel mahfaza
Mahfaza kapağı
xEnergy Safety Ci

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Deliksiz mahfaza kapağı
Renk
Şeffaf Değil, RAL 7035, Açık gri
Gri
Tip
  • Temel mahfaza
  • Mahfaza kapağı
  • xEnergy Safety Ci

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.13 Mekanik fonksiyon
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
850 °C; ürün standardının şartlarını sağlar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Kapalı alanlardaki kurulumlar için geçerli değildir.
10.2.5 Kaldırma
Destek çerçevesi ve kaldırma yardımcısı ile muhafaza başına 40 kg, geçerli son montaj kılavuzuna göre monte edilmiş ve sabitlenmiştir.
10.2.6 Mekanik darbe
IK10
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
IP65, taban ünitesi ile
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Koruma sınıfı 2, dolayısıyla uygulanamaz.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
8 kV
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.

Technical data - mechanical

Kapak/kapı tipi
Şeffaf Değil
Malzeme
Plastik
Montaj derinliği
250 mm
Şu mahfaza yapısı uzunluğu/derinliği için uygun:
250 mm
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
375 mm
Yüzey kaplaması
Diğer
Ünite tipi
Modüler sistem

Sıcaklık Artışının IEC 60890 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

Isı yay. ortam 35°C delta T: 20°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890)
35 W
Isı yay. ortam 35°C delta T: 35°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890)
70 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890)
40 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890)
38 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890)
80 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890)
75 W

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.