Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

195397
EP22NZM1K-OG

EP22NZM1K-OG. Devre kesici montaj ünitesi, EP, GxY=250x300mm, 1x NZM1, 3/4 kutuplu

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
Katalog Numarası
195397
EAN
9010238092693
Ürün Uzunluğu/Derinliği
62 mm
Ürün Yüksekliği
300 mm
Ürün Genişliği
250 mm
Ürün Ağırlığı
1 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
EP22NZM1K-OG

Ek Bilgiler

Takılı:
Plastik kapama plakası
Kapak
Fonksiyonlar
İlave ekipman
Şunun için uygun:
Yük ayırıcı
Otomatik devre kesici

Teslimat Programı

Amperaj değeri
160 A
Kutup Sayısı
Dört kutuplu

Technical data - mechanical

Anahtar sayısı
1

Ürün teknik özelliklerini aktar