Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

197019
U-PKZ0(400V50/60HZ)

Eaton Moeller® series U-PKZ0 Accessory Undervoltage Release, 400 V

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller® series U-PKZ0 Accessory Undervoltage Release
Catalog Number
197019
EAN
4015080893127
Product Length/Depth
68 mm
Product Height
90 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.129 kg
Compliances
CE
Model Code
U-PKZ0(400V50/60HZ)

Kontaklar

Number of contacts (change-over contacts)
0
Number of contacts (normally closed contacts)
0
Number of contacts (normally open contacts)
0

Genel Bilgiler

Electric connection type
Screw connection
Voltage type
AC

Mıknatıs sistemi

Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
400 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
400 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - max
400 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - min
400 V

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015