Sıfırla
Sıfırla
Eaton Moeller® series EASY kontrol röleleri, easyE4 (genişletilebilir modül, Ethernet), 100 - 240 V AC, 110 - 220 V DC (cULus: 100 - 110 V DC), dijital girişler: 8, vidalı terminal
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series EASY kontrol rölesi
|
| Katalog Numarası |
197216
|
| EAN |
4015080892779
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
58 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
90 mm
|
| Ürün Genişliği |
72 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.25 kg
|
| Uyumlar |
Eaton supports the product until its end of life
|
| Sertifikasyonlar |
UL File No.: E205091
CE UL hazardous location group A (acetylene) UL hazardous location group C (ethylene) UL hazardous location division 2 UL hazardous location group D (propane) UL hazardous location class I UL hazardous location group B (hydrogen) cULus Ordinary Location DNV TAA00002HT cULus Hazard Location UL File No.: E523283 EN 61131-2 IEC 61131-2 EN IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-3 EN IEC 61010-2-201 IEC 61010-2-201 UL 61010-1 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No. 61010-1 CSA C22.2 No. 61010-2-201 UL 121201 CSA C22.2 No. 213 |
| Katalog Notları |
Gerçek zamanlı saatteki değerler, ortamdaki hava sıcaklığına bağlı olarak günde ± 5 saniye, yılda ise 0.5 saat kadar farklılık gösterebilir.
|
| Model Kodu |
EASY-E4-AC-12RCX1
|
| Düşme ve devrilme |
50 mm Düşme yüksekliği, IEC/EN 60068-2-31 standardına göre düşüş
|
| Düşme yüksekliği (IEC/EN 60068-2-32) - maks |
0.3 m
|
| Montaj konumu |
Yatay
Dikey |
| Şok direnci |
15 g, Mekanik, IEC/EN61131-2 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok, 11 ms, 18 Darbe
|
| Titreşim direnci |
8,4 - 150 Hz, 1 g sabit ivme
5 - 8,4 Hz, 3.5 mm sabit genlik IEC/EN 61131-2 standardına uygun |
| Kablo uzunluğu |
Dijital girişler (I1 - I6, AC): ≤ 40 m (korumasız)
Dijital girişler (I7 - I8, AC): ≤ 100 m (korumasız) |
| Kablo tipi |
Ethernet CAT5
|
| Hava basıncı |
795 - 1080 hPa (çalışma)
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
55 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| Çevresel koşullar |
EN50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. uyarınca iletken açıklığı ve kaçak mesafesi 61010-2-201
Yoğunlaşma: Uygun tedbirlerle engellenir |
| Bağıl nem |
% 5 - 95 (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)
|
| Bağlantı Tipi |
Vidalı terminal
Ethernet RJ45 soket, 8 kutuplu |
| Veri aktarım hızı |
10/100 MBit/s
|
| LED gösterge |
Güç/ÇALIŞMA durum göstergesi
Ethernet durum göstergesi |
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz gereksinimleri karşılıyor, talimat kitapçığında (IL) verilen bilgilere uyulması şartıyla.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
1 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
4 W
|
| Güç tüketimi |
4 W
|
| Güç kaybı |
10 VA
|
| Anma kesme kapasitesi |
AC-15, 250 V AC’de 300000 çalışma, 3 A (600 çalışma/saat)
DC-13'te 200000 çalışma, L/R ≦ 150 ms, 24 V DC, 1 A (500 çalışma/saat) |
| Anma çalışma gerilimi |
Güç kaynağı: 100 - 240 V AC (% -15 / %+ 10)
Güç kaynağı: 100 - 240 V DC (% -15 / % + 10) (IEC) Güç kaynağı: 100 - 110 V DC (% -15 / % + 10) (cULus) Röle çıkışları: maks. 300 V AC/DC Girişler: güç kaynağı gerilimiyle aynı olmalıdır |
| Besleme frekansı |
50/60 Hz (± 5%)
|
| AC, 50 Hz’de besleme gerilimi - maks |
264 VAC
|
| AC, 50 Hz’de besleme gerilimi - min |
85 VAC
|
| DC’de besleme gerilimi - maks |
264 VDC
|
| DC’de besleme gerilimi - min |
85 VDC
|
| Kesintisiz akım |
240 V AC’de (UL/CSA) 8 A AC
R 300’de 1 A DC (UL/CSA) 24 V DC’de 8 A DC (UL/CSA) 5 A AC, maks. termal sürekli akım cos ϕ = 1 B 300’de (UL/CSA) 240 V AC’de (UL/CSA) 10 A AC |
| Hava deşarjı |
8 kV
|
| Anlık darbe |
2 kV, I/O bağlantı noktası
2 kV, Güç kaynağı bağlantı noktası 1 kV, haberleşme portu IEC/EN 61131-2 standardına uygun |
| Kontak deşarjı |
6 kV
|
| Elektromanyetik alanlar |
0,08 - 1,0 GHz'de 10 V/m (IEC/EN 61131-2 standardına göre)
1.0 - 6 GHz’de 3 V/m (IEC/EN 61131-2 standardına göre) |
| Hat iletimi girişimine karşı bağışıklık |
10 V (IEC/EN 61131-2’ya göre)
|
| Radyo girişim sınıfı |
B sınıfı (EN 61000-6-3)
|
| Darbe değeri |
1 kV, Hat-Hat, Güç kaynağı bağlantı noktası
2 kV, Hat-Toprak, Güç kaynağı bağlantı noktası 1 kV, Hat-Hat, Giriş bağlantı noktası 2 kV, Hat-Toprak, Giriş bağlantı noktası 1 kV, Hat-Toprak, haberleşme portu IEC/EN 61131-2 standardına uygun |
| Gerilim düşüşleri |
100 V DC’de 10 ms
100 V AC’de 20 ms |
| Özellikler |
Genişletilebilir
Ağ bağlantısı oluşturulabilir (Ethernet) |
| Takılı: |
Zamanlayıcı
Gerçek zamanlı saat Röle çıkışı |
| Gösterge |
Dijital I/O'lerin durum göstergesi olarak kullanılan yazılım
|
| Koruma sınıfı |
IP20
|
| Görev faktörü |
100 %
|
| Giriş frekansı |
50/60 Hz (AC’de Dijital girişler)
|
| Yalıtım direnci |
EN IEC 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO’ya göre 61010-2-205
|
| Kullanım ömrü, elektrik |
25.000 çalışma (230/240 V AC’de floresan lamba yükü 1 x 58 W
25.000 çalışma (230/240 V AC’de floresan lamba yükü 10 x 58 W 25.000 çalışma (500 W’ta filamanlı lamba yükü, 115/120 V AC) 25.000 çalışma (1000 W’ta filamanlı lamba yükü, 230/240 V AC) 25.000 Çalışma (230/240 V AC'de floresan lamba yükü 10 x 58 W, kaynak tarafı elektrik cihazıyla) |
| Kullanım ömrü, mekanik |
10.000.000 çalışma
|
| Montaj Yöntemi |
Önden ekleme mümkündür
Silindir şapka rayı sabitleme (IEC/EN 60715’e göre, 35 mm) Duvar sabitlemesi/doğrudan montaj Ray montajı mümkün Sabitleme braketleri ZB4-101-GF1 (aksesuarlar) kullanılarak vidalı bağlantı |
| Aşırı gerilim kategorisi |
Güç kaynağı + Girişler + Genişletme arayüzü: III
Röle çıkışları: III |
| Kirlilik derecesi |
2
|
| Ürün kategorisi |
easyE4 kontrol röleleri
|
| Koruma |
B16 devre kesici veya 8 A (T) sigorta, çıkış rölesinin korunması
|
| Protokol |
Modbus TCP
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
Röle çıkışları: 6 kV (kontak-bobin)
|
| Artık dalgalanma |
Güç kaynağı: ≤ %5
|
| Çözüm |
|
| Yazılım |
EASYSOFT-SWLIC/easySoft
|
| Anahtarlama frekansı |
10 HZ, röle çıkışları
2 Hz, Direnç yükü/ lamba yükü, Röle çıkışları 0.5 Hz, endüktif yük, röle çıkışları |
| Tip |
easyE4 ana cihaz
|
| Şununla birlikte kullanılır |
easyE4
|
| Kullanım Kategorisi |
B 300 Hafif Pilot Görevi, UL/CSA Kontrol Devresi Derecelendirme Kodları AC
R 300 Hafif Pilot Görevi, UL/CSA Kontrol Devresi Derecelendirme Kodları DC |
| Gerilim Tipi |
AC/DC
|
| Doğruluk |
% ± 1, Zaman rölelerinin (değerlerinin) doğruluğunun tekrarlanması
± 2 s/gün, Girişler için gerçek zamanlı saat (± 0,2 sa.⁄Yıl) |
| Gecikme süresi |
Dijital girişler (100 - 240 V DC): 20 ms, 0 ile 1 aralığında, I-giriş gecikmesi AÇIK
Dijital girişler (100 - 240 V DC): 0.03 ms genellikle., 0 ile 1 aralığında, I-giriş gecikmesi KAPALI Dijital girişler (100 - 240 V DC): 20 ms, 1 ile 0 aralığında, I-giriş gecikmesi AÇIK Dijital girişler (100 - 240 V DC): 0.03 ms genellikle., 1 ile 0 aralığında, I-giriş gecikmesi KAPALI Dijital girişler (100 - 240 V AC 50 Hz): 45 ms, 0 ile 1 aralığında, I-giriş gecikmesi AÇIK Dijital girişler (100 - 240 V AC 50 Hz): 45 ms, 1 ile 0 aralığında, I-giriş gecikmesi AÇIK Dijital girişler (100 - 240 V AC 60 Hz): 38 ms, 0 ile 1 aralığında, I-giriş gecikmesi AÇIK Dijital girişler (100 - 240 V AC 60 Hz): 21 ms genellikle., 0 ile 1 aralığında, I-giriş gecikmesi KAPALI Dijital girişler (100 - 240 V AC 60 Hz): 38 ms, 1 ile 0 aralığında, I-giriş gecikmesi AÇIK Dijital girişler (100 - 240 V AC 60 Hz): 21 ms genellikle., 1 ile 0 aralığında, I-giriş gecikmesi KAPALI Dijital girişler (100 - 240 V AC 50 Hz): 25 ms genellikle., 1 ile 0 aralığında, I-giriş gecikmesi KAPALI Dijital girişler (100 - 240 V AC 50 Hz): 25 ms genellikle., 0 ile 1 aralığında, I-giriş gecikmesi KAPALI |
| Giriş akımı |
2 x 4 mA (I7 - I8, at 115 VAC, 60 Hz, at signal 1)
6 x 0.25 mA (I1 - I6, at 115V AC, 60 Hz, at signal 1) 2 x 6 mA (I7 - I8, at 230 VAC, 50 Hz, at signal 1) 6 x 0.5 mA (I1 - I6, at 230 VAC, 50 Hz, at signal 1) |
| Giriş gerilimi |
Durum 0: 0 - 40 V AC/DC (Dijital girişler)
Durum 1: 79 - 264 V AC/DC (Dijital girişler) |
| Kapama/kesme kapasitesi |
28/28 VA (DC, R 300’de)
3600/360 VA (AC, B 300’de) |
| Giriş sayısı (analog) |
0
|
| Giriş sayısı (dijital) |
8
|
| Çıkış sayısı (analog) |
0
|
| Çıkış sayısı (dijital) |
4
|
| Çıkış |
4 röle çıkışı
Minimum tavsiye edilen yük: 12 V AC/DC > 500 mA |
| Paralel anahtarlama |
İzin verilmez
|
| Toz için patlama güvenliği kategorisi |
Yok
|
| Gaz için patlama güvenliği kategorisi |
Yok
|
| Elektriksel izolasyon |
Güç kaynağı + Girişler + Çıkışlara karşı genişletme arayüzü: var
POW+Inputs+Extension interface vs. Ethernet+Functional Earth: yes Çıkışlar ile Ethernet + Fonksiyonel Topraklama: var Çıkışlar arasında: var |
| Ters polariteye karşı koruma |
Evet
|
| Güvenli izolasyon |
Röle çıkışları: 300 V AC, İki kontak arasında
Röle çıkışları: 300 V AC, Bobin ile kontak arasında |
| Kısa devre koruması |
≥ 1A (T), sigorta, güç beslemesi
|
| Tornavida boyutu |
3,5 x 0,6 mm, Terminal vidası
|
| Terminal kapasitesi |
0.2 - 4 mm² (22 - 12 AWG)
0,2 - 2,5 mm², yüksüklü esnek 0,2 - 2,5 mm², yüksüksüz esnek |
| Sıkma torku |
0.6 Nm, vidalı terminaller
|