Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Programlanabilir Lojik Kontrolörler (PLC’ler) ve I/O Sistemleri

easyE4 Programlanabilir Röleler

Eaton Moeller Series easyE4 kontrol röleleri, pek çok uygulamayı verimli, esnek ve basit bir şekilde kontrol etmenizi ve düzenlemenizi sağlar. easyE4 kontrol rölelerimiz, özel veya nispeten basit pek çok görselleştirme seçeneği sunar. Bu uygulamaları entegre web yazılım editörleri de dâhil olmak üzere web sunucusu üzerinden akıllı cihazlarınızla veya easyE4 uzaktan kontrol ekranlarıyla hayata geçirebilirsiniz. Rölelerimizi, Amazon Web Services (AWS) bulutuna doğrudan bağlayabilirsiniz. easyE4 serisi entegre Ethernet arayüzü yoluyla geniş çaplı haberleşme seçenekleri sunarken, makine ve sistem kontrolü uygulamaları için mini programlanabilir lojik kontrolör (PLC) işlevlerini de ön plana çıkarır. Easy serisi cihazlarda ön plana çıkarılan entegre Modbus TCP istemci ve sunucu işleviyle, farklı seviyedeki komponentleri birbirlerine bağlayabilirsiniz. Modbus RTU protokolüyle ve SmartWire-DT bağlantı sistemiyle uyumlu haberleşme modülleri sayesinde, easyE4 akıllı rölelerle makineleri ve sistemleri izleyebilirsiniz. easyE4, diğer pek çok fonksiyonuna ek olarak, IoT sistem mimarilerine entegre edilebilen güçlü bir mikro kontrol rölesidir.

Daha Az Komponent, Daha Fazla Esneklik

DC, AC ve UC (üniversal) gerilimlerle kullanılabilen easyE4’ü ve giriş/çıkış genişletme modüllerini bina veya makine imalatı uygulamalarında gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. easyE4 kontrol rölelerini, 11 adede kadar genişletme modülüyle toplamda en fazla 188 giriş/çıkışa kadar genişletebilirsiniz. Tüm bu üniteleri, gerekli olduğunda birarada kullanabilirsiniz. Akıllı plug-in teknolojisi sayesinde, genişleme modüllerinin bağlantısını hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir ve bir modülü başka bir modülle değiştirebilirsiniz.

AWS Cloud Application - easyE4 control relay

AWS Bulut Uygulaması

easyE4 kontrol rölelerimiz dünyanın en yaygın kullanılan bulut platformlarından biri olan Amazon Web Services (AWS) ile doğrudan bağlantı kurabilir. Bu, herhangi bir sayıda easyE4 cihazında depolanan bilgilerin en son siber güvenlik standartlarına uygun olarak güvenli bir şekilde buluta aktarılabileceği anlamına gelir. Bu bilgileri, bulutta topladıktan sonra süreçleri izlemek, yapay zeka gibi özellikleri sisteminize entegre etmek veya otomatik komutlar oluşturmak için bir araya getirebilirsiniz.

Bu bağlantı, çeşitli sensörler ve mobil cihazlar için hafif bir mesajlaşma protokolü olan MQTT yoluyla gerçekleşir. Verilerini bulut platformuna güvenli bir şekilde aktaran kullanıcılar, veri saklama, analiz ve görselleştirme gibi AWS hizmetlerinden de faydalanabilir. Bu da, uzaktan izlemeden makine öğrenimine kadar pek çok uygulamada Nesnelerin İnterneti’nin (IoT) kullanılmasını mümkün kılar.

easyE4 Haberleşme Çözümleri

easyE4, Modbus TCP protokolü de dâhil olmak üzere çok sayıda haberleşme seçeneği sunuyor.

Entegre Web Editörü

Entegre web editörü, kullanıcıların web tarayıcısı olan cihazlarda özel grafikler ve işletim öğeleri de dâhil olmak üzere basit görselleştirmeler oluşturmasına olanak tanır. Web editörü, Eaton’ın easySoft yazılımının bir parçasıdır ve grafiksel kullanıcı arayüzü ve easyE4 programlama işlevi arasında kusursuz bir entegrasyonu garanti eder.

EasySoft ile Özel Programlama İmkânı

Eaton easy e4 programming easysoft pc people

easyE4 cihazlarını programlamak için tasarlanmış, kullanıcı dostu easySoft yazılımı, programlama alanındaki temel bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde size sunuyor. Devre şemalarını, PC veya ana cihaz üzerinde doğrudan kolayca oluşturabilirsiniz.

easyE4’ü şu dört programlama diliyle kullanabilirsiniz: easy cihaz programlama (EDP), merdiven diyagramı (ladder diagram veya LD), fonksiyon blok diyagramı (function block diagram veya FBD) ve yapılandırılmış metin (structured text veya ST) EasySoft eğitim videolarımızı incelemek ve bu konuda daha fazla bilgi edinmek için hazır mısınız? Buraya tıklayın.

easyE4 Görselleştirme Seçenekleri

Gelin, easyE4 kontrol rölesinin sunduğu çeşitli görselleştirme seçeneklerini birlikte keşfedelim:

easyE4 Başlangıç Seti Seçenekleri

easy-e4-starterset-box-image_1000x750.jpg

easyE4’ü daha yakından tanımanın ve işlevlerini ayrıntılı bir şekilde öğrenmenin harika bir yolu, farklı başlangıç seti kombinasyonlarımızdır.

Bu setler, ihtiyaçlarınıza göre çeşitli aksesuarlarla birlikte easyE4’ü edinme ve tanıma imkânı sunar.

Aşağıdaki bağlantıya tıklayın ve broşürümüzü incelemeye başlayın:

     

Programlama için Micro-SD Kartı Kullanın

Her bir ana ünite, Micro SD kartıyla donatılmıştır. Böylece, mevcut programların SD kartı yoluyla cihazlara basit şekilde yüklenebilmesi, örneğin, üretim sistemlerinin devreye alınması, çok daha kolay hale gelmektedir. Ek olarak, bağımsız bir resmi, örneğin şirketinizin logosunu da yükleyebilirsiniz. SD kartı, verilerin depolanması ve çalışma durumlarının değerlendirilmesi için de kullanılmaktadır. Ek olarak, aygıt yazılımını SD kartı ile güncelleyebilirsiniz.

Yeni Nesil Kontrol Röleleri

easyE4, yeni nesil bir kontrol rölesi olarak PLC sistemlerine ve standart endüstriyel röleler için uygun bir alternatiftir. İster bina aydınlatma kontrolü (örneğin merdiven otomatiği işleviyle), ister otomatik montaj hatlarında bir kontrol sistemi olarak ya da küçük tesislerde pompa kontrolü için kullanılsın — easyE4’ün küçük bir PLC olarak kullanım alanları oldukça çeşitlidir. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi için bize her zaman ulaşabilirsiniz.

“easy” ile İşlem Tamam: 25 Yıldır Sizinle

Ürünümüzün 25 yıl boyunca geçirdiği evrim, destekleyici yazılım ve aksesuarların sürekli geliştirilmesiyle birlikte easy400'den easyE4'e kadar olan süreçte tüm “easy” serisini kendi alanında bir lider haline getirdi. Ne mutlu ki, liderliğimizi bugün hâlâ sürdürmekteyiz.
Teknik Özellikler

Farklılıkları vurgula
Yalnızca farklılıkları göster
Gizlenmiş özellikleri vurgula

SMARTWIRE-DT HABERLEŞME MODÜLLÜ EASYE4 PAKETLERİ

EASY-BOX-E4-UC-SWD1 199507 easyE4 (UC), ekranlı, easy SWD modüllü, easySoft lisanslı
EASY-BOX-E4-UCX-SWD1 199508 easyE4 (UC), ekransız, easy SWD modüllü, easySoft lisanslı
EASY-BOX-E4-DC-SWD1 199509 easyE4 (DC), ekranlı, easy SWD modüllü, easySoft lisanslı
EASY-BOX-E4-DCX-SWD1 199510 easyE4 (UC), ekransız, easy SWD modüllü, easySoft lisanslı
EASY-BOX-E4-AC-SWD1 199511 easyE4 (AC), ekranlı, easy SWD modüllü, easySoft lisanslı
EASY-BOX-E4-ACX-SWD1 199512 easyE4 (AC), ekransız, easy SWD modüllü, easySoft lisanslı
İndirme Linkleri
X
Download Close