Belgeyi İndir () / 20

easy Tam 25 Yıldır Sizlerle

“easy” ile İşlem Tamam: 25 Yıldır Sizlerle

1998 yılında 'easy’ kompakt kontrol rölesini piyasaya sürdüğümüzde, köklü bir değişimin temellerini attık. Eski tip manuel kontrolller tarihe karıştı ve Ethernet bağlantısı gibi, o zaman için devrim niteliğinde olan pek çok fonksiyon hayatımıza girdi. 

Ürünümüzün 25 yıl boyunca geçirdiği evrim, destekleyici yazılım ve aksesuarların sürekli geliştirilmesiyle birlikte easy400'den easyE4'e kadar olan süreçte tüm “easy” serisini kendi alanında bir lider haline getirdi. Ne mutlu ki, liderliğimizi bugün hâlâ sürdürmekteyiz.

“easy”nin Hikâyesi İşte Böyle Başladı

1998 yılındaki Hannover Fuarı’nda ilk defa tanıttığımız, kullanımı basit Eaton Moeller easy kontrol röleleri elektrik devrelerinin işletimi, kontrolü ve regülasyonu için gereken süreyi oldukça kısalttı. Her bir ”easy” nesli, sizlerin ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmemizi sağlayan bu ürünün evriminde önemli bir dönüm noktası oldu. Cihazımızı bir üst modele her yükseltiğimizde etkili sonuçlar elde ettik. Bu sonuçlar, bize ek katma değer sağladı ve inovatif yeni ürünler geliştirmemiz ve sunmamızda kilit rol oynadı.

“easy400 ile başlayan ve easyE4’e kadar uzanan yolculuğumuzda, ürünümüz sürekli olarak gelişti ve evrim geçirdi. Pazarda neler olup bittiğini dikkatle izlerken, teknik ayrıntıları da hep dikkate aldık. Ürümüzün piyasaya çıktığından beri ön plana çıkardığı temel avantajları, uygun fiyat ve basit kullanım oldu. Özellikle programlanabilir lojik kontrolörleri (PLC'ler) kullanmayı sevmeyen elektrik teknisyenleri için bu ürün ideal bir alternatif sundu. easy, kontaktörlü kontrol cihazları için “çok fonksiyonlu” bir alternatif olarak tasarlandı ve aynı sektördeki diğer şirketlerin de önünü açan kontrol rölelerinin pazarda yer edinmesine büyük katkı sağladı!” 

Dieter Bauerfeind, (Emekli) Ürün Müdürü 

eaton-fair-dieter-bauerfeind-product-manager-easy-control-relay-image.jpg

25 Yılı Aşkın Tecrübe

Şu anda emekliliğin tadını çıkaran Dieter Bauerfeind, easy 1998 yılında piyasaya sürüldüğünde Ürün Müdürü olarak görev yapmaktaydı. Bu görevi üstlenmesinden bu yana geçen 25 yıl boyunca kontrol rölesi alanında önemli ilerlemeler kaydedildi. Dieter’e göre, şu andaki ürün müdürü Daniel Jansen de dâhil olmak üzere o zamandan bu yana ürünün geliştirilmesine bilgi ve uzmanlıklarıyla katkıda bulunan herkes tarafından atılan sağlam temeller sayesinde 'easy' hep zirvede yer aldı.

Pek Çok Uygulamada Yanınızda

Ürünümüzün en büyük avantajı, işlevselliğini “easy”nin yeni modellerini yaratacak şekilde uyarlamanın mümkün olması. Adından da anlaşılacağı gibi, bu cihazla hayatınız daha “kolay”. Kullanım, yazılım, cihazın çalışma şekli ve programlanma biçimini geliştirirken, tamamen sizin ihtiyaçlarınıza odaklandık. “easy”, bir kontrol rölesinin uygulanmasını kolaylaştırıyor ve aynı zamanda gelişmiş özellikler ve işlevsellik sunuyor.

eaton-CSS-Hellbernd-easy-E4.jpg
eaton-employee-regine-ziegler-eaton-industries-bonn-germany-image.jpg
Regine Ziegler, Dijital İkiz Ürün Müdürü 
“easy’nin 25 yıllık inovasyonu, kalite ve sürekli gelişimin önemini açıkça ortaya koyuyor. O dönemde devre şemalarının elektronik ve tam olarak kompakt bir kontrol rölesine aktarılabilmesi ve simülasyon geçirmesi, devreler dünyasında yenilikçi bir adımdı. easy, kablolama ve sorun giderme işlemlerinden sizi kurtarırken zamandan ve paradan tasarruf sağladı. 'easy' ile programlama o kadar kolay ki, elektrik teknisyenlerinin yanı sıra otomasyona aşina olmayan kişiler dahi otomasyon dünyasına hızlı bir başlangıç yapmak için bu röleleri rahatlıkla kullanabilir. Önemli sayıda fonksiyon ve ürün yelpazesinin ayrıntılara hitap edebilme yeteneği sayesinde 'easy', günümüzde çok sayıda uygulama için sayısız pratik çözüm sunmaya devam ediyor.  Kontrol röleleri alanında uzun yıllara dayanan deneyimimiz, ürün yelpazesinin sürekli olarak daha da geliştirilmesi ve 'easy' serisinin pazar gereksinimlerine sürekli olarak uyarlayabilmemiz, 'easy'i bugün ve gelecekte daima başarılı kılacaktır."

“easy kontrol rölelerini emsallerinden ayıran özelliği, kullanımı için hiç bir eğitime ihtiyaç duymamanızdır. Easy kontrol rölelerini alın ve kullanmaya hemen başlayın: Bu kadar basit! Easy ürün yelpazesini genişletirken, ürünlerimizin işlevselliğini basit kullanımından ödün vermeden artırdık. En son 'easy' sürümlerimizde, önceki sürümlerle uyumluluğu korurken, donanım ve kullanıcı arayüzlerini yeni nesil kullanıcılara uyacak şekilde güncelledik; bu da müşterilerimiz için zaman ve para tasarrufu sağlayacak."

- Ralf Dick, Yazılım Geliştirme Uzmanı

"Donanım geliştirmeye 'easy'nin piyasaya çıkışıyla başladığım için, bu cihazların 25 yıllık geçmişi benim de iş hayatımın büyük bir kısmını oluşturuyor. Pazara liderlik etmek için zorlu bir mücadele vermemize rağmen, bu rekabette teknolojik açıdan ön sıralarda yer aldığımıza inanıyorum. easy kontrol rölelerinin son 25 yıldaki gelişimi, bu süre içinde meydana gelen teknolojik ilerlemeyi oldukça doğru bir şekilde yansıtıyor. Bu serinin en son sürümü olan easyE4, 'UC' (evrensel akım 24VDC, 24VAC ve 12VDC besleme gerilimi ve girişlerinin tek bir cihazda desteklenmesi anlamına gelir) cihazları sağlaması ve her türlü uzantının (besleme geriliminden bağımsız olarak) herhangi bir kısıtlama olmaksızın birleştirilebilmesi gibi sebeplerden dolayı, pazarda eşsiz bir yere sahip.” 

- Horea-Stefan Culca, Donanım Mühendisi (Şu anda Kıdemli Donanım Mühendisi) 

Yeni 'easy' Nesli

2019 yılında gerçekleşen Hannover Fuarı’nda, easyE4 eski Ürün Müdürü Sascha Lindemann, bu kontrol rölelerinin en son sürümünü tanıttı. Bu cihaz serisi, yeni bir tasarımı ve geliştirilmiş işlevleri beraberinde getirdi. Ancak, programlama ve kullanım açısından basit yapısını korudu. Bu cihazlarla ilgili daha fazla bilgiyi videomuzda bulabilirsiniz.

easy-control-relay-gold-with-25-anniversary-logo_cutted.jpg

easy serisini 25 yıl önce piyasaya sürdüğümüzde, kontrol kabinleri çok sayıda zamanlayıcı, sayaç ve yardımcı röle kullanılarak oluşturuluyordu. Çok fazla zaman alan kablolama işlemini de beraberinde getiren bu yapı, insan kaynaklı hatalara da zemin hazırlıyordu. Müşteri bunun yerine bir PLC (programlanabilir lojik kontrolör) kullanmayı tercih etseydi, sadece deneyimli kullanıcılar tarafından yapılabilecek özel bir yazılım ve program bilgisine ihtiyaç duyacaktı. Bu aşamada doğan boşluk, başlangıç seviyesine uygun basit bir kontrolör olan 'easy'i geliştiren ve tanıtan Klockner Moeller, şimdiki adıyla Eaton, tarafından çözüldü. Bu kontrolörlerin kullanımı o kadar kolaydı ki, devrenizi kağıt üzerinde çizebiliyorsanız, “easy” giriş seviyesi kontrol cihazınızı programlayabilirdiniz. Başarımızın temel nedeni, karmaşık olmayan programlama yöntemimiz ve sürekli gelişimimizdi. Ürün üzerindeki iyileştirmeleri, küçük ve orta ölçekli projelere net bir şekilde odaklanarak müşterilerimizden aldığımız geri bildirimlere göre yaptık. “easy” serisini geçtiğimiz 25 yıl içinde web sunucusu işlevselliği, renkli ekran, program dili seçimi vb. gibi birçok yeni işleve sunacak geliştirdik ve bu da onu tercih edilen bir kontrol rölesi haline getirdi. easy serisinin önümüzdeki 25 yıldaki yolculuğuna tanık olmak için sabırsızlanıyorum.”

Frank van der Laan, Ürün Satış Müdürü (eski Ürün Müdürü)

"easy" ekibinin bir parçası olmaktan ve bu serinin piyasadaki 25. yıldönümünü kutlama fırsatına sahip olmaktan mutluluk duyuyorum! Şirketimizin tarihinde önemli bir kilometre taşı olan bu 25 yıl, zor işleri kolaylaştırma konusundaki kararlılığımızı açıkça gösteriyor! Bu ürün söz konusu olduğunda, önemli olan, müşterilerimize yönelik taahhüt ve sorumluluklarımızdır. Onlara 'easy' gibi çözümler sunmak, müşterilerimizin günlük işlerine değer katmanın önemli bir parçasıdır. 25 yıl içerisinde, dört temel “easy” serisi ürettik. easyE4, en yeni ve en gelişmiş kontrol röleleri neslimizdir. Sürekli yürütmekte olduğumuz iyileştirme faaliyetleri, DNA’mızın bir parçasıdır. Kendilerini Eaton’ın başarısına adamış mühendislerden oluşan geniş ekibimizle, her zaman bir adım önde olduk. Pazardaki gelişmelere öncülük edebilmek için yeni nesil “easy” cihazları hazırladık.” 

- Daniel Jansen, easyE4 Ürün Müdürü 

"Bizim 'easy' adını verdiğimiz kavram, özünde olağanüstü bir başarı hikâyesidir. 'easy' etrafında yıllarca çok sayıda müşteri başarı hikâyesi yarattım ve en iyi uygulamaları paylaşmak için müşterilerimle birçok kez temasa geçtim. Bu nedenle, easy’nin müşterilerimizin fiyat ve kontrol rölesinin sunduğu özellikler arasındaki ilişkiden gerçekten memnun olmalarını sağlayan bir ürün olduğunu biliyorum. 'Easy' serisinin her türlü uygulama için sağladığı yüksek esneklik derecesi ve gömülü birçok yararlı özelliğiyle birlikte sürekli büyüyen teklifin içeriği, bu ürünü gerçekten özel kılıyor.” 

Bernd Cürten, (Emekli) Segment Pazarlama Müdürü

  • TEMEL CİHAZLAR VE GENİŞLETME MODÜLLERİ easyE4 Kontrol Rölesi }

    TEMEL CİHAZLAR VE GENİŞLETME MODÜLLERİ

    easyE4 Kontrol Rölesi