Belgeyi İndir () / 20
Yazılım

easySoft Yazılımı

Kullanıcı dostu easySoft yazılımı ile cihazları programlamak artık daha hızlı ve daha kolay! Mevcut fonksiyonlar devre şemalarına kolayca entegre edilebilir ve böylece kontrol programları olarak kullanılabilir. easySoftğ, kullanıcılara eğitim ihtiyacını önemli ölçüde azaltan dört programlama dili (EDP, LD, FBD, ST) seçeneği sunar. Devre şemaları, simülasyon modunda test edildikten sonra belgelenebilir. Veri toplayıcılar ve alarmlar gibi çeşitli fonksiyon blokları arasından seçim yapma olanağı, programlama sürecini daha da verimli hale getirir. Projeler, çok kademeli şifreler aracılığıyla yetkisiz erişime karşı korunur.

easySoft V8.10'dan itibaren Remote Touch Display Advanced aracılığıyla özel görselleştirme easyE4 temel cihazında desteklenmektedir. Bu, easySoft'un entegre görselleştirme düzenleyicisiyle RTD Advanced için güçlü görselleştirmeler oluşturmasına olanak tanır. Bunun en iyi yanı da, artık ek bir yazılıma ihtiyaç duymayacak olmanız.

KUSURSUZ BİR PROGRAMLAMA PLATFORMU
4 farklı programlama dili seçeneği (EDP, LD, FBD, ST)
KAPSAMLI FONKSİYON BLOKLARI
Kesme, veri kaydedici, alarm fonksiyon bloğu
DAHA FAZLA ESNEKLİK
Modbus TCP istemci ve sunucu işlevi

Temel Özellikler

  • Dört programlama dili: easySoft’u şu dört programlama diliyle kullanabilirsiniz: easy cihaz programlama (EDP), merdiven diyagramı (ladder diagram veya LD), fonksiyon blok diyagramı (function block diagram veya FBD) ve yapılandırılmış metin (structured text veya ST)
  • Kesme fonksiyon blokları
  • EasySoft yazılımının 7. sürümündeki yeni fonksiyon blokları şunlardır: veri kaydedici (DL), alarm fonksiyon bloğu (AL), haftalık zamanlayıcı (WT), yıllık zamanlayıcı (YT)
  • Kullanıcı fonksiyon blokları ayrı ayrı monte edilebilir.
  • Osiloskop fonksiyonu (çevrimiçi ve çevrimdışı mdda kullanılabilir)
  • SWD-Assist yazılımının fonksiyonları, 7.30 sürümünden itibaren easySoft'a entegre edilmiştir
  • easy500/700/800 projelerinin easyE4 cihazlarında kullanım için otomatik dönüşümü

easySoft 7 - İstediğiniz Dili Konuşan Programlama Aracı

easySoft V7 all four programming languages screenshots
easySoft'un 7. sürümü size dört farklı programlama dili seçeneği sunuyor. Performansı kanıtlanmış EDP (easy cihaz programlama) ile, istediğiniz programı başarılı 'easy' ailesinin önceki nesil cihazlarından alıştığınız şekilde oluşturabilir ve değiştirebilirsiniz. Merdiven diyagramı (ladder diagram - LD) ile devre şeması mantığına dayalı programlar oluşturabilirsiniz. Fonksiyon blok diyagramı (function block diagram- FBD) çeşitli özelliklere hızlı bir şekilde genel bakışı sağlar. Yapılandırılmış metin (structured text - ST) deneyimli otomasyon uzmanları tarafından kullanılabilir. Bu dört programlama dili, programlamaya yeni başlayan kişilerin yanı sıra, ileri düzey programcıların da devre şemalarını kendi seçtikleri dilde programlamalarına olanak tanır.

Kullanıcı Fonksiyon Bloklarının Birleşimi

easysoft V7 User function block
easySoft'ta yinelenen görevler için kullanıcı fonksiyon bloklarını kullanmak mümkündür. Bu özellik, gelecekteki easySoft projelerini oluştururken size zaman kazandırır. Birbirlerinden bağımsız modüller, farklı sürümlere göre uyarlanabilir ve parolayla korunabilir. Oluşturulan kullanıcı modüllerini dışa aktarmak da mümkündür.  

Anahtarlama İşlemlerinin Çevrimiçi ve Çevrimdışı Olarak Doğrulanması

eaton-oscilloscope-red-lines-2400x2400.jpg
easySoft'taki entegre osiloskop işlevi, seçilen değerleri grafiksel olarak görüntülemek için kullanılır. Bu fonksiyon, aynı zamanda, simülasyon modunda çevrimdışı olarak ya da çalışma sırasında kullanılabilir Böylece devre şemasındaki hataları doğrudan tanımlamayı ve düzeltmeyi mümkün kılar.

EasySoft Yazılımını Ücretsiz Olarak Deneyin

easySoft yazılımının geniş çaplı fonksiyonlarını size sunan, lisanssız bir sürümünü ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bu sürüm, kullanıcıların yazılımın birçok özelliğini denemelerine ve bir proje oluşturmanın aslında ne kadar kolay olduğunu deneyimlemelerine olanak tanır. Yazılıma ait tüm işlevlerden yararlanmak için, bir lisans satın almalısınız. EasySoft 7 ile, easy 500/700/800 serileri için oluşturulmuş olan mevcut programları kulandığınız sürüme uyacak şekilde kolayca dönüştürebilirsiniz. EASYSOFT-SWLIC isimli kodla, yazılım lisansını sipariş edebilirsiniz.

Tüm Sistemi Tek Bir Araçla Yapılandırın

SmartWire-DT logo
Easy cihazları için kullanılan aynı programlama yazılımı (easySoft V7.3), SmartWire-DT istasyonlarını veya ağı yapılandırmak için kullanılabilir. Bu amaçla, SWD-Assist'in işlevleri easySoft'un en son sürümüne entegre edilmiştir. Yani, artık ek bir yazılıma ihtiyaç duymayacaksınız. Tüm SmartWire-DT komponentleri, cihaz kataloğuna dâhil edilmiştir. Bu da, karmaşık SmartWire-DT ağlarının "sürükle & bırak" yöntemiyle yazılım üzerinden kolayca yapılandırılabileceği anlamına gelir. İşlenenlerin ilgili ağ istasyonlarına atanması da basit ve zaman kazandırıcı bir yöntemdir.
easysoft V8 SWD-Assist function Screenshot

Modbus TCP İstemci İşlevinin Desteklenmesi

Modbus logo
easySoft V7.3’ten başlayarak, bu sezgisel programlama yazılımı, easyE4 temel cihazındaki Modbus TCP istemci işlevini destekler. Bu özellik de, farklı seviyelerdeki birçok otomasyon bileşeninin entegrasyonunu sağlar.

Esnek Tasarım

easySoft programlama arayüzü, kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmıştır ve özelleştirilmiş ekran metinlerinin, arka plan renklerinin ve başlangıç görüntülerinin oluşturulmasını kolaylaştırır. Böylece, örneğin easy4 temel cihazı çalışmaya başladığında, şirket logonuzun görüntülenmesi mümkündür.

easySoft Eğitim Videoları

Yazılımın Tüm Özelliklerini Açıklayan Faydalı Videolar

    Teknik Özellikler

    Farklılıkları vurgula
    Yalnızca farklılıkları göster
    Gizlenmiş özellikleri vurgula
    İndirme Linkleri
    X
    Download Close