Eaton Moeller® series SL7 Taban modülü, AS arayüz teknik özellikleri V2,0 maks. 4 modül, Harici PELV gerilim kaynağı (24 VDC, maks. 900 mA) vidalı terminal
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series SL7 Taban modülü
|
| Katalog Numarası |
197319
|
| EAN |
4015080894438
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
73 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
175 mm
|
| Ürün Genişliği |
73 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.304 kg
|
| Sertifikasyonlar |
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada UL File No.: E29184 CSA Class No.: NKCR7 CE IEC/EN 60529 UL 508 CSA-C22.2 No. 13-10 UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947-5-1 UL |
| Model Kodu |
SL7-FMS-ASI-V20E
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-30 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30 |
| Güç tüketimi |
≤ 20 mA (AS arayüzü)
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
250 V
|
| Renk |
Diğer
|
| Takılı: |
4 çıkışlı baskılı devre kartı
Durum LED'i |
| Fonksiyonlar |
Yanıp sönen ışık
Flaş ışık Sesli gösterge Sürekli yanan ışık |
| Modül sayısı |
Maksimum 4
Maksimum 5 |
| Adresleme |
Adres AS-arayüze bağlantı aracılığıyla ayarlanır
|
| SmartWire-DT bağlantısı |
Hayır
|
| Akım tüketimi |
900 mA, harici PELV gerilim kaynağı (24 V DC)
|
| Koruma sınıfı |
IP66
NEMA 13 NEMA 4 NEMA 4X |
| Montaj Yöntemi |
Aparat
Zemin Yatay |
| Montaj konumu |
Gerektiği gibi
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Ürün Kategorisi |
SL ışıklı kolonlar
|
| Protokol |
AS arayüzü (S-8.F.F)
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
4000 V AC
|
| Şok direnci |
Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına göre
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre, Sinüzoidal şok 11 ms |
| Şunun için uygun: |
AS arayüzü
|
| Boru uzunluğu |
100 mm
|
| Tip |
AS arayüzü modülü
|
| Tornavida boyutu |
3,5 x 0,5 mm, Terminal vidası
|
| Kablo sıyırma uzunluğu (ana kablo) |
6 mm
|
| Terminal kapasitesi (AWG) |
22 - 14
|
| Terminal kapasitesi (yekpare/esnek) |
0,5 - 2,5 mm²
|
| Sıkma torku |
0.7 Nm, vidalı terminaller
|