Eaton Moeller® series SL7 taban modülü, AS arayüz teknik özellikleri V3,0 maks. 4 modül, Harici PELV gerilim kaynağı (24 VDC, maks. 900 mA) vidalı terminal
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series SL7 Taban modülü
|
| Katalog Numarası |
197323
|
| EAN |
4015080894476
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
73 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
175 mm
|
| Ürün Genişliği |
73 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.304 kg
|
| Sertifikasyonlar |
UL File No.: E29184
IEC/EN 60529 UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: NKCR7 UL UL report applies to both US and Canada CE IEC/EN 60947-5-1 Certified by UL for use in Canada UL 508 CSA-C22.2 No. 13-10 |
| Model Kodu |
SL7-FMS-ASI-V30E
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-30 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78 |
| Güç tüketimi |
≤ 20 mA (AS arayüzü)
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
250 V
|
| Renk |
Diğer
|
| Takılı: |
4 çıkışlı baskılı devre kartı
Durum LED'i |
| Fonksiyonlar |
Sürekli yanan ışık
Yanıp sönen ışık Sesli gösterge Flaş ışık |
| Modül sayısı |
Maksimum 5
Maksimum 4 |
| Adresleme |
Adres AS-arayüze bağlantı aracılığıyla ayarlanır
|
| SmartWire-DT bağlantısı |
Hayır
|
| Akım tüketimi |
900 mA, harici PELV gerilim kaynağı (24 V DC)
|
| Koruma sınıfı |
NEMA 4X
NEMA 4 IP66 NEMA 13 |
| Montaj Yöntemi |
Aparat
Zemin Yatay |
| Montaj konumu |
Gerektiği gibi
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Ürün Kategorisi |
SL ışıklı kolonlar
|
| Protokol |
AS arayüzü (S-7.A.7)
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
4000 V AC
|
| Şok direnci |
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre, Sinüzoidal şok 11 ms
Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına göre |
| Şunun için uygun: |
AS arayüzü
|
| Boru uzunluğu |
100 mm
|
| Tip |
AS arayüzü modülü
|
| Tornavida boyutu |
3,5 x 0,5 mm, Terminal vidası
|
| Kablo sıyırma uzunluğu (ana kablo) |
6 mm
|
| Terminal kapasitesi (AWG) |
22 - 14
|
| Terminal kapasitesi (yekpare/esnek) |
0,5 - 2,5 mm²
|
| Sıkma torku |
0.7 Nm, vidalı terminaller
|