Eaton DA1 Hız kontrol cihazı, 240 V AC, 3 fazlı, 46 A/11 kW/15 HP, IP20, FS4, Radyo paraziti, Fren kıyıcısı
| Ürün Adı |
Eaton DA1 Hız kontrol cihazı
|
| Katalog Numarası |
197489
|
| EAN |
4015081940646
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
241 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
419 mm
|
| Ürün Genişliği |
173 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
9.2 kg
|
| Sertifikasyonlar |
IEC/EN61800-3
UL report applies to both US and Canada Certified by UL for use in Canada EAC UL 508C CE RCM IEC/EN 61800-3 IEC/EN61800-5 Safety: EN 61800-5-1: 2003 CUL RoHS, ISO 9001 UL File No.: E172143 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 UL IEC/EN 61800-2 UkrSEPRO |
| Katalog Notları |
Frenleme dirençleri, hız kontrol cihazının maksimum anma gücüne göre atanır. Ek frenleme dirençleri ve tasarımları (ör. farklı görev döngüleri) talep üzerine temin edilebilir.
|
| Model Kodu |
DA1-32046FB-B20C
|
| 230 V’de görünür güç |
18.33 kVA
|
| 240 V’de görünür güç |
19.12 kVA
|
| Frenleme direnci |
22 Ω
|
| Frenleme torku |
Maks. harici frenleme direnci % 100 anma çalışma akımı Ie - Ana devre
% 100’e ayarlanabilir (DC) Maksimum. % 30 MN, Standart - Ana devre |
| Frenleme transistörü açma eşiği |
390 VDC
|
| Rakım |
Maks. 4000 m
Maks. 1000 m 1000 m üzerinde 100 m’de bir % 1 değer kaybıyla |
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
50 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-10 °C
|
| %150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - maks |
50 °C
|
| %150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - min |
-10 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
< 95 ortalama bağıl nem (RH), yoğuşma yok, aşınma yok
|
| Giriş sayısı (analog) |
2
|
| Giriş sayısı (dijital) |
5
|
| Çıkış sayısı (analog) |
2
|
| Çıkış sayısı (dijital) |
2
|
| Röle çıkışı sayısı |
2 (parametrelendirilebilir, 1 N/A ve 1 konum değiştirme kontağı, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| Anma kontrol gerilimi (Uc) |
24 V DC (harici, maks. 100 mA)
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Kablo uzunluğu |
C2 ≤ 5 m, maksimum motor kablosu uzunluğu
150 m, ekranlanmamış, maksimum izin verilebilir kablo uzunluğu C3 ≤ 25 m, maksimum motor kablosu uzunluğu 200 m, unscreened, with motor choke, maximum permissible cable length 200 m, screened, with motor choke, maximum permissible cable length 100 m, ekranlanmış, maksimum izin verilebilir kablo uzunluğu |
| Haberleşme arayüzü |
CANopen®
PROFINET, opsiyonel EtherCAT, opsiyonel Modbus RTU DeviceNet, opsiyonel Modbus-TCP, opsiyonel PROFIBUS, opsiyonel OP-Bus (RS485) SmartWire-DT, opsiyonel Ethernet IP, opsiyonel |
| SmartWire-DT bağlantısı |
DX-NET-SWD1 SmartWire DT modülüyle bağlantılı
Evet |
| Koruma sınıfı |
IP20
NEMA Diğer |
| Elektromanyetik uyumluluk |
1. ve 2. ortamlar (EN 61800-3 standardına göre)
|
| Takılı: |
PC bağlantısı
IGBT invertör OLED ekran Fren kıyıcısı Kesme direnci Dahili DC bağlantı Radyo parazit sönümleyici filtre Kontrol ünitesi Ek baskılı devre kartı (PCB) koruması |
| Çerçeve boyutu |
FS4
|
| Fonksiyonlar |
4 çeyrekli çalışma mümkündür
|
| Montaj konumu |
Dikey
|
| Ürün Kategorisi |
Hız kontrol cihazları
|
| Koruma |
Parmak ve el arkası korumalı, doğrudan temasa karşı koruma (BGV A3, VBG4)
|
| Protokol |
TCP/IP
PROFIBUS Diğer veriyolu sistemleri CAN MODBUS PROFINET IO EtherNet/IP DeviceNet |
| Radyo girişim sınıfı |
C2, C3: motor kablo uzunluğuna, bağlı yüke ve ortam koşullarına bağlı olarak. Harici parazit sönümleyici filtreler (isteğe bağlı) gerekebilir.
Daha uzun motor kablo uzunlukları ve farklı EMC ortamlarında kullanım için isteğe bağlı harici parazit sönümleyici filtre |
| Güvenlik işlevi/seviyesi |
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLd Cat 2)
|
| Şunun için uygun: |
Linye devreleri, (UL/CSA)
|
| Verimlilik |
%95,9 (η)
|
| Akımda/hızda ısı yayılımı |
%25 akım ve %0 hızda 177 W
%25 akım ve %50 hızda 226 W %50 akım ve %0 hızda 256 W %50 akım ve %50 hızda 323 W %100 akım ve %0 hızda 355 W %50 akım ve %90 hızda 386 W %100 akım ve %50 hızda 431 W %100 akım ve %90 hızda 506 W |
| %150 aşırı yükte giriş akımı ILN |
55.8 A
|
| Toprak IPE'de kaçak akım - maks |
1,42 mA
|
| Şebeke açma frekansı |
Maksimum her 30 saniyede bir kez
|
| Şebeke gerilimi - maks |
240 V
|
| Şebeke gerilimi - min |
200 V
|
| Şebeke gerilim toleransı |
200 - 240 V (-10 %/+10 %, at 50/60 Hz)
|
| İşletim modu |
Sensörsüz vektör kontrolü (SLV)
İsteğe bağlı: Geri beslemeli vektör kontrolü (CLV) U/f kontrol Kayma dengelemeli hız kontrolü |
| Çıkış frekansı - maks |
500 Hz
|
| Çıkış frekansı - min |
0 Hz
|
| Çıkış gerilimi (U2) |
230 V AC, 3 fazlı
240 V AC, 3 fazlı |
| %150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL |
69 A
|
| Anma kontrol besleme gerilimi |
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
|
| Anma frekansı - maks. |
62 Hz
|
| Anma frekansı - min. |
48 Hz
|
| %150 aşırı yükte anma çalışma akımı (Ie) |
46 A
|
| Anma çalışma gerilimi |
230 V AC, 3 fazlı
240 V AC, 3 fazlı |
| Çözüm |
0,1 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
|
| Kısa devre koruma değeri |
70 A, UL (CC veya J sınıfı), Güvenlik cihazı (sigorta veya minyatür devre kesici), Güç kablolama
|
| Yolverme akımı - maks |
200 %, IH, maks. yolverme akımı (Yüksek Aşırı Yük), her 40 saniyede bir 4 saniye boyunca, Güç bölmesi
|
| Besleme frekansı |
50/60 Hz
|
| Anahtarlama frekansı |
8 kHz, 4 - 24 kHz ayarlanabilir (sesli), fPWM, Güç bölmesi, Ana devre
|
| Sistem konfigürasyon tipi |
AC topraklanmış merkez noktalı besleme sistemleri
|
| Gerilim değeri - maks. |
240 VAC
|
| 220 - 240 V, 60 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM |
42 A
|
| 230 V, 50 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM |
46 A
|