Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

197653
MEMORY-CFAST-A1-S

Eaton XV Compact flash memory card for XP500

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton XV Accessory Memory card
Catalog Number
197653
EAN
7640130099333
Product Length/Depth
41.6 mm
Product Height
3.6 mm
Product Width
36.4 mm
Product Weight
0.015 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Catalog Notes
not relevant
Model Code
MEMORY-CFAST-A1-S

İklime bağlı ortam koşulları

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
0 °C
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
Product category
  • Visualisation solutions XP
  • XP-503
Used with
XP-503

Sistem

Memory capacity
4,000,000 kByte

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.