Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

197658
SWD4-M5LF8-24-2S

Eaton SWD4 Flat cable, SmartWire-DT, 0.5 m, 8-Pole, prefabricated with 2 blade terminals SWD4-8MF2

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton SWD4 Accessory Flat cable
Catalog Number
197658
EAN
4015081946440
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
20 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.1 kg
Certifications
CSA
CSA Class No.: 3211-07
CSA File No.: 2324643
UL
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL Listed
CSA certified
Model Code
SWD4-M5LF8-24-2S

Features & functions

Features
UV resistant

Genel Bilgiler

Outer diameter - approximate
17.5 mm
Outer sheath material
Polyvinyl chloride (PVC)
Permitted bending radius, moving application with free movement - min
15 mm
Suitable as
Signaling cable

Güvenlik

Flame retardant
In accordance with EN 60332-1-2

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015