Eaton Moeller® series DILA Yardımcı kontaktör, 24 V 50/60 Hz, 3 A, 1 K, Push-in terminalleri, AC çalışma
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series DILA yardımcı kontaktörler
|
| Katalog Numarası |
199211
|
| EAN |
4015081972951
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
75 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
68 mm
|
| Ürün Genişliği |
45 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.227 kg
|
| Sertifikasyonlar |
VDE 0660
EN 60947-5-1 IEC/EN 60947 CSA File No.: 012528 CSA Class No.: 3211-03 UL File No.: E29184 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL CSA |
| Model Kodu |
DILA-31(24V50/60HZ)-PI
|
| Özellikler |
EN 60947-5-1 ek L'ye göre pozitif çalışma kontakları, yardımcı kontak modülü dahildir
|
| Takılı: |
Pozitif çalışma kontakları
|
| Uygulama |
Kontaktör röleleri
|
| Koruma sınıfı |
IP20
|
| Şok direnci |
5 g, N/K yardımcı kontak, Yardımcı kontak modüllü ana ünite, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
7 g, N/A yardımcı kontak, Yardımcı kontak modüllü ana ünite, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms |
| Kullanım ömrü, mekanik |
20.000.000 Çalışma (AC bobinli)
|
| Montaj Yöntemi |
DIN ray/vida
|
| Bağlantı |
Geçmeli terminaller
|
| Çalışma frekansı |
9000 Çalışma/saat
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Ürün kategorisi |
DILA röleleri
|
| Koruma |
Parmakla ve el arkasıyla temasa karşı koruma, Önden çalıştırıldığında doğrudan temasa karşı koruma (EN 50274)
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
6000 V AC
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min |
25 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks |
40 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
40 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
80 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30'e göre |
| Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek) |
2 x (0,5 - 1,5) mm²
1 x (0,5 - 2,5) mm² |
| Terminal kapasitesi (tek damarlı) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
| Terminal kapasitesi (tek damarlı/çok telli AWG) |
20 - 14
|
| Kablo sıyırma uzunluğu (ana kablo) |
10 mm
|
| Tornavida boyutu |
3,0 x 0,5 mm, Terminal vidası
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
4 A 24 V’de, DC L/R ≤ 50 ms (Seri halde 3 kontakla)
110 V'ta 6 A, DC L/R ≤ 15 ms (seri bağlı 3 kontak ile) 220 V'de 5 A, DC L/R ≤ 15 ms (seri bağlı 3 kontak ile) 220 V'ta 1 A, DC L/R ≤ 15 ms (1 seri bağlı kontak ile) 4 A 60 V’de, DC L/R ≤ 50 ms (Seri halde 3 kontakla) 60 V'de 10 A, DC L/R ≤ 15 ms (seri bağlı 2 kontak ile) 110 V'de 3 A, DC L/R ≤ 15 ms (1 seri bağlı kontak ile) 2 A 110 V’de, DC L/R ≤ 50 ms (Seri halde 3 kontakla) 60 V'ta 6 A, DC L/R ≤ 15 ms (1 seri bağlı kontak ile) 1 A 220 V’de, DC L/R ≤ 50 ms (Seri halde 3 kontakla) 24 V'de 10 A, DC L/R ≤ 15 ms (1 seri bağlı kontak ile) 16 A |
| AC-15, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
4 A
|
| AC-15, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
4 A
|
| AC-15, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
1.5 A
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
690 V
|
| AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
690 V
|
| Kontak yapışmasız kısa devre koruma değeri |
10 A gG/gL, 500 V, Maksimum Sigorta, Kontaklar
|
| Güvenli izolasyon |
400 V AC, Bobin ve yardımcı kontaklar arası, EN 61140'a göre
400 V AC, Yardımcı kontaklar arası, EN 61140 standardına uygun |
| Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, genel kullanım) |
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
| Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, kumanda görevi) |
A600, AC ile çalışan (UL/CSA)
P300, DC bobinli (UL/CSA) |
| Görev faktörü |
% 100
|
| Çekme gerilimi |
0,8 - 1,1 V AC x Uc (Gerilim toleransı - çift frekans bobini 50/60 Hz)
0,85 - 1,1 V AC x Uc |
| Güç tüketimi, çekme, 60 Hz |
25 VA, AC, Çift frekanslı bobin 60 Hz’de
27 VA, AC, Çift frekanslı bobin 60 Hz’de |
| Güç tüketimi, tutma, 50 Hz |
3,3 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us
1,4 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us 4,2 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us |
| Güç tüketimi, tutma, 60 Hz |
4,2 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us
1,4 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us 3,3 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us |
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min |
24 V
|
| AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
24 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min |
24 V
|
| AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
24 V
|
| Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - min |
15 ms
|
| Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - maks |
21 ms
|
| Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, açılma geciktirme) - min |
9 ms
|
| Anahtarlama süresi (AC çalışma, aç. kontaklar, aç. geciktirme) - maks |
18 ms
|
| SmartWire-DT bağlantısı |
Hayır
|
| Kod numarası |
31E
|
| Kontrol devresinin güvenilirliği |
λ < 5 x 10-7 (Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA için 2.000.000 çalışmada 1 hata)
λ < 5 x 1/10⁷ (Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA için 2.000.000 çalışmada 1 hata) |
| Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları) |
0
|
| Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
1
|
| Kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
3
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
1
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
3
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bu konuda bilgi vermek için panonun tamamının değerlendirilmesi gerekir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|