Eaton Moeller® series DILM Kontaktör, 3 kutuplu, 380 V 400 V 3,7 kW, 1 N/A, 1 N/K, RDC 24: 24 - 27 V DC, DC ile çalışan, Geçmeli terminaller
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series DILM kontaktör
|
| Katalog Numarası |
199268
|
| EAN |
4015081973521
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
115 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
85 mm
|
| Ürün Genişliği |
45 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.546 kg
|
| Sertifikasyonlar |
VDE 0660
IEC/EN 60947 UL Listeli CSA certified UL Category Control No.: NLDX CE marking UL File No.: E29096 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 CSA File No.: 012528 |
| Katalog Notları |
Ayrıca AC-3 standardına uygun olarak da test edilmiştir.
|
| Model Kodu |
DILM8-11(RDC24)-PI
|
| Şok direnci |
10 g, N/A ana kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
5 g, N/K yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms 7 g, N/A yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms 6,5 g, N/A ana kontak, Mekanik, masa üstüne montaj yapıldığında IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms 8 g, N/A yardımcı kontak, Mekanik, masa üstüne montaj yapıldığında IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms 2 g, N/K yardımcı kontak, Mekanik, masa üstüne montaj yapıldığında IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms |
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
80 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks |
40 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min |
-25 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78 |
| SmartWire-DT bağlantısı |
Evet
DIL-SWD SmartWire DT kontaktör modülüyle birlikte |
| Ana kontak sayısı (normalde açık kontak) |
3
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
1
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
1
|
| Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
1
|
| Kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
1
|
| Ana kontak olarak kontak sayısı (normalde kapalı) |
0
|
| Klasik termal akım ith (1 kutuplu, kasalı) |
80 A
|
| Klasik termal akım ith (3 kutuplu, kasalı) |
32 A
|
| 55°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık) |
37 A
|
| Ana kontakların geleneksel termal akımı ith (1 kutuplu, açık) |
88 A
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| 220/230 V’de anma kesme kapasitesi |
70 A
|
| 380/400 V’de bayan kesme kapasitesi |
70 A
|
| 500 V’de beyan kesme kapasitesi |
50 A
|
| 660/690 V’de anma kesme kapasitesi |
40 A
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
690 V
|
| 690 V’ye kadar anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947) |
112 A
|
| AC-1, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
40 A
|
| AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
8 A
|
| AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
8 A
|
| AC-3, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
8 A
|
| AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
5 A
|
| AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
4 A
|
| AC-4, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
5 A
|
| AC-4, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
5 A
|
| AC-4, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
4.5 A
|
| AC-4, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
4 A
|
| AC-3, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
2.2 kW
|
| AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
3 kW
|
| AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
3.9 kW
|
| AC-4, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
1 kW
|
| AC-4, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
1.5 kW
|
| AC-4, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
2.3 kW
|
| AC-4, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
2.4 kW
|
| AC-4, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
2.5 kW
|
| AC-4, 660/690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
2.9 kW
|
| AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
690 V
|
| Yayılan parazit |
EN 60947-1 standardına uygun
|
| Girişim bağışıklığı |
EN 60947-1 standardına uygun
|
| Takılı: |
Ayna kontak
Çalıştırma elektroniğinde sönümleyici devre |
| Kutup Sayısı |
Üç kutuplu
|
| Uygulama |
Motor kontaktörleri
|
| Bağlantı |
Geçmeli terminaller
|
| Koruma sınıfı |
IP20
|
| Kullanım ömrü, mekanik |
10.000.000 Çalışma (DC ile çalışan)
|
| Çalışma frekansı |
5000 mekanik çalışma/sa. (DC ile çalışan)
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Ürün kategorisi |
Kontaktörler
|
| Koruma |
Parmakla ve el arkasıyla temasa karşı koruma, Önden çalıştırıldığında doğrudan temasa karşı koruma (EN 50274)
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
8000 V AC
|
| Şunun için uygun: |
Ayrıca IE3 verimlilik sınıfına sahip motorlar
|
| Kullanım Kategorisi |
AC-1: Endüktif olmayan veya hafif endüktif yükler, rezistif fırınlar
AC-4: Normal AC end. mot.: çalışt., takma, ters çevirme, darbeli yol verme AC-3: Normal AC end. mot.: çalışt., çalışma sırasında kapatma |
| Gerilim Tipi |
DC
|
| Çerçeve boyutu |
FS2
|
| Ark süresi |
10 ms
|
| Görev faktörü |
% 100
|
| Çekme gerilimi |
0,7 - 1,2 V DC x Uc
0,7 - 1,2 V DC x Us 24 - 27 V DC (RDC 24) |
| DC'de güç tüketimi (çekme) |
12 W
|
| DC'de güç tüketimi (tutma) |
0.9 W
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
27 V
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min |
27 V
|
| Anahtarlama süresi (DC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - maks |
47 ms
|
| Anahtarlama süresi (DC çalışma, aç. kontaklar, aç. geciktirme) - maks |
30 ms
|
| 115/120 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü |
0.25 HP
|
| 200/208 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
1.5 HP
|
| 230/240 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü |
1 HP
|
| 230/240 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
2 HP
|
| 460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
3 HP
|
| 575/600 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
5 HP
|
| Güvenli izolasyon |
400 V AC, Kontaklar arasında, EN 61140’a göre
400 V AC, Bobin ve kontaklar arası, EN 61140 standardına uygun |
| Kısa devre akım değeri (temel değer) |
5 kA, 125 A maks. sigorta SINIF RK5, SCCR (UL/CSA)
5 kA, 125 A maks. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Kısa devre akım değeri (480 V'de yüksek hata) |
100 kA, 70 A SINIF J, maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A SINIF RK 5, SCCR (UL/CSA) 65 kA, 32 A maks. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Kısa devre akım değeri (600 V'de yüksek hata) |
100 kA, 70 A SINIF J, maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A SINIF RK 5, SCCR (UL/CSA) |
| Tornavida boyutu |
3 x 0,5 mm, Terminal vidası
3,0 x 0,5 mm, Terminal vidası |
| Terminal kapasitesi (izolasyonsuz yüksüklü esnek) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², Ana kablolar
2 x (0,75 - 2,5) mm², Ana kablolar 1 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları 2 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları 1 x (0,5 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları 2 x (0,5 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları 1 x (1 - 6) mm², Ana kablolar 2 x (1 - 6) mm², Ana kablolar |
| Terminal kapasitesi (esnek) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
1 x (1 - 10) mm² 2 x (1-6) mm² 2 x (0,5 - 2,5) mm² |
| Terminal kapasitesi (ultrasonik kaynaklı kablo ucu ile esnek) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², Ana kablolar
2 x (0,75 - 2,5) mm², Ana kablolar 1 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları 2 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları 1 x (0,5 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları 2 x (0,5 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları 1 x (1 - 10) mm², Ana kablolar 2 x (1 - 6) mm², Ana kablolar |
| Terminal kapasitesi (tek damarlı) |
2 x (1 - 6) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları 1 x (0,5 - 0,25) mm² 1 x (1 - 6) mm² |
| Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek) |
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Terminal kapasitesi (tek damarlı/çok telli AWG) |
20 - 14
18 - 8, Ana kablolar |
Ön plaka desteği
Contact us
+359884477015