Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

199273
DILM11-11(RDC24)-PI

Eaton Moeller® series DILM Kontaktör, 3 kutuplu, 380 V 400 V 5 kW, 1 N/A, 1 N/K, RDC 24: 24 - 27 V DC, DC ile çalışan, Geçmeli terminaller

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILM kontaktör
Katalog Numarası
199273
EAN
4015081973576
Ürün Uzunluğu/Derinliği
115 mm
Ürün Yüksekliği
85 mm
Ürün Genişliği
45 mm
Ürün Ağırlığı
0.546 kg
Sertifikasyonlar
VDE 0660
IEC/EN 60947
UL Listeli
CSA certified
UL Category Control No.: NLDX
CE marking
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA File No.: 012528
Katalog Notları
Ayrıca AC-3e'ye göre de test edilmiştir.
Model Kodu
DILM11-11(RDC24)-PI

Mekanik Ortam Koşulları

Şok direnci
7 g, N/A yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
10 g, N/A ana kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
5 g, N/K yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
6,5 g, N/A ana kontak, Mekanik, masa üstüne montaj yapıldığında IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
8 g, N/A yardımcı kontak, Mekanik, masa üstüne montaj yapıldığında IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
2 g, N/K yardımcı kontak, Mekanik, masa üstüne montaj yapıldığında IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78

Haberleşme

SmartWire-DT bağlantısı
Evet
DIL-SWD SmartWire DT kontaktör modülüyle birlikte

Kontaklar

Ana kontak sayısı (normalde açık kontak)
3
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
1
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
1
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
1
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
1
Ana kontak olarak kontak sayısı (normalde kapalı)
0

Konvansiyonel termal akım lth

Klasik termal akım ith (1 kutuplu, kasalı)
80 A
Klasik termal akım ith (3 kutuplu, kasalı)
32 A
55°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
37 A
Ana kontakların geleneksel termal akımı ith (1 kutuplu, açık)
88 A

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W

Elektrik Değeri

220/230 V’de anma kesme kapasitesi
90 A
380/400 V’de bayan kesme kapasitesi
90 A
500 V’de beyan kesme kapasitesi
70 A
660/690 V’de anma kesme kapasitesi
50 A
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
690 V
690 V’ye kadar anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947)
112 A
AC-1, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
40 A
AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
11 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
11 A
AC-3, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
11 A
AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
7 A
AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
5 A
AC-4, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
6 A
AC-4, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
6 A
AC-4, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
5 A
AC-4, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
4.5 A
AC-3, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
2.6 kW
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
4 kW
AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
5 kW
AC-4, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
1.5 kW
AC-4, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
1.6 kW
AC-4, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
2.8 kW
AC-4, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
3 kW
AC-4, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
2.8 kW
AC-4, 660/690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
3.6 kW
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
690 V

Elektromanyetik Uyumluluk

Yayılan parazit
EN 60947-1 standardına uygun
Girişim bağışıklığı
EN 60947-1 standardına uygun

Features & functions

Takılı:
Ayna kontak
Çalıştırma elektroniğinde sönümleyici devre
Kutup Sayısı
Üç kutuplu

Genel Bilgiler

Uygulama
Motor kontaktörleri
Bağlantı
Geçmeli terminaller
Koruma sınıfı
IP20
Kullanım ömrü, mekanik
10.000.000 Çalışma (DC ile çalışan)
Çalışma frekansı
5000 mekanik çalışma/sa. (DC ile çalışan)
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
Kontaktörler
Koruma
Parmak ve el arkası korumalı, Önden çalıştırıldığında doğrudan temasa karşı koruma (EN 50274)
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
8000 V AC
Şunun için uygun:
Ayrıca IE3 verimlilik sınıfına sahip motorlar
Kullanım Kategorisi
AC-3: Normal AC end. mot.: çalışt., çalışma sırasında kapatma
AC-4: Normal AC end. mot.: çalışt., takma, ters çevirme, darbeli yol verme
AC-1: Endüktif olmayan veya hafif endüktif yükler, rezistif fırınlar
Gerilim Tipi
DC
Çerçeve boyutu
FS2

Mıknatıs sistemi

Ark süresi
10 ms
Görev faktörü
% 100
Çekme gerilimi
24 - 27 V DC (RDC 24)
0,7 - 1,2 V DC x Uc
0,7 - 1,2 V DC x Us
DC'de güç tüketimi (çekme)
12 W
DC'de güç tüketimi (tutma)
0.9 W
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
27 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min
27 V
Anahtarlama süresi (DC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - maks
47 ms
Anahtarlama süresi (DC çalışma, aç. kontaklar, aç. geciktirme) - maks
30 ms

Motor Değeri

115/120 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
0.5 HP
200/208 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
3 HP
230/240 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
1 HP
230/240 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
3 HP
460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
5 HP
575/600 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
7.5 HP

Güvenlik

Güvenli izolasyon
400 V AC, Bobin ve kontaklar arası, EN 61140 standardına uygun
400 V AC, Kontaklar arasında, EN 61140’a göre

Kısa devre değeri

Kısa devre akım değeri (temel değer)
5 kA, 125 A maks. sigorta SINIF RK5, SCCR (UL/CSA)
5 kA, 125 A maks. CB, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (480 V'de yüksek hata)
100 kA, 70 A SINIF J, maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A SINIF RK 5, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 32 A maks. CB, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (600 V'de yüksek hata)
100 kA, 70 A SINIF J, maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A SINIF RK 5, SCCR (UL/CSA)

Terminal Kapasiteleri

Tornavida boyutu
3 x 0,5 mm, Terminal vidası
3,0 x 0,5 mm, Terminal vidası
Terminal kapasitesi (izolasyonsuz yüksüklü esnek)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Ana kablolar
2 x (0,75 - 2,5) mm², Ana kablolar
1 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
2 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
1 x (0,5 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
2 x (0,5 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
1 x (1 - 6) mm², Ana kablolar
2 x (1 - 6) mm², Ana kablolar
Terminal kapasitesi (esnek)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
1 x (1 - 10) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (1-6) mm²
Terminal kapasitesi (ultrasonik kaynaklı kablo ucu ile esnek)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Ana kablolar
2 x (0,75 - 2,5) mm², Ana kablolar
1 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
2 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
1 x (0,5 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
2 x (0,5 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
1 x (1 - 10) mm², Ana kablolar
2 x (1 - 6) mm², Ana kablolar
Terminal kapasitesi (tek damarlı)
1 x (1 - 6) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
1 x (0,5 - 0,25) mm²
2 x (1 - 6) mm²
Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Terminal kapasitesi (tek damarlı/çok telli AWG)
20 - 14
18 - 8, Ana kablolar

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015