Eaton Moeller® series DILMP Kontaktör, 4 kutuplu, AC çalışması, AC-1: 45 A, 1 N/A, 1 N/K, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Geçmeli terminaller
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series DILMP 4 kutuplu kontaktör
|
| Katalog Numarası |
199304
|
| EAN |
4015081973880
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
115 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
85 mm
|
| Ürün Genişliği |
61 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.542 kg
|
| Sertifikasyonlar |
IEC/EN 60947
VDE 0660 |
| Katalog Notları |
Ayrıca AC-3 standardına uygun olarak da test edilmiştir.
|
| Model Kodu |
DILMP45-11(230V50HZ,240V60HZ)-PI
|
| Şok direnci |
10 g, N/A ana kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
7 g, N/A yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms 5 g, N/K yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms |
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
80 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks |
40 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min |
-25 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-3
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30 |
| SmartWire-DT bağlantısı |
Hayır
|
| Ana kontak sayısı (normalde açık kontak) |
4
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
1
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
1
|
| Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
1
|
| Kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
1
|
| Ana kontak olarak kontak sayısı (normalde kapalı) |
0
|
| Klasik termal akım ith (1 kutuplu, kasalı) |
105 A
|
| Klasik termal akım ith (3 kutuplu, kasalı) |
36 A
|
| 55°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık) |
40 A
|
| Ana kontakların geleneksel termal akımı ith (1 kutuplu, açık) |
117 A
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
7.44 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
2.48 W
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
2.1 W
|
| 220/230 V’de anma kesme kapasitesi |
250 A
|
| 380/400 V’de bayan kesme kapasitesi |
250 A
|
| 500 V’de beyan kesme kapasitesi |
250 A
|
| 660/690 V’de anma kesme kapasitesi |
144 A
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
690 V
|
| 690 V’ye kadar anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947) |
350 A
|
| AC-1, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
45 A
|
| AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
25 A
|
| AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
25 A
|
| AC-3, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
25 A
|
| AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
25 A
|
| AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
15 A
|
| DC-1, 110 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
45 A
|
| DC-1, 220 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
45 A
|
| DC-1, 60 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
45 A
|
| AC-1, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
16 kW
|
| AC-1, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
18 kW
|
| AC-1, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
28 kW
|
| AC-1, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
31 kW
|
| AC-1, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
33 kW
|
| AC-1, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
37 kW
|
| AC-1, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
49 kW
|
| AC-3, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
8.5 kW
|
| AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
11 kW
|
| AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
14.5 kW
|
| AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
690 V
|
| Takılı: |
Ayna kontak
|
| Kutup Sayısı |
Dört kutuplu
|
| Uygulama |
4 kutuplu elektrik tüketicilerine yönelik kontaktörler
|
| Bağlantı |
Geçmeli terminaller
|
| Koruma sınıfı |
IP20
|
| Kullanım ömrü, mekanik |
10.000.000 Çalışma (AC ile çalışan)
|
| Çalışma frekansı |
5000 mekanik çalışma/sa. (AC ile çalışan)
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Ürün kategorisi |
Kontaktörler
|
| Koruma |
Parmakla ve el arkasıyla temasa karşı koruma, Önden çalıştırıldığında doğrudan temasa karşı koruma (EN 50274)
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
8000 V AC
|
| Artık akım |
1 mA (0 sinyaliyle elektronik ile A1-A2'nin çalıştırılmasıyla)
|
| Kutup başına direnç |
2.7 mΩ
|
| Kullanım Kategorisi |
AC-3: Normal AC end. mot.: çalışt., çalışma sırasında kapatma
AC-1: Endüktif olmayan veya hafif endüktif yükler, rezistif fırınlar |
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Ark süresi |
10 ms
|
| Bırakma gerilimi |
AC ile çalışan: 0,6 - 0,4 x UC, AC ile çalışan
|
| Görev faktörü |
% 100
|
| Çekme gerilimi |
0,8 - 1,1 V AC x Uc
0,85 - 1,1 V AC/DC x Us |
| Güç tüketimi, çekme, 50 Hz |
50 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us
|
| Güç tüketimi, çekme, 60 Hz |
40 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 60 Hz’de
50 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us |
| Güç tüketimi, tutma, 50 Hz |
2,1 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us
|
| Güç tüketimi, tutma, 60 Hz |
8 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 60 Hz’de
2,1 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us |
| AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
230 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min |
230 V
|
| AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
240 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min |
240 V
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
0 V
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min |
0 V
|
| Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - maks |
22 ms
|
| Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - min |
16 ms
|
| Anahtarlama süresi (AC çalışma, aç. kontaklar, aç. geciktirme) - maks |
14 ms
|
| Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, açılma geciktirme) - min |
8 ms
|
| 115/120 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü |
2 HP
|
| 200/208 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
7.5 HP
|
| 230/240 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü |
5 HP
|
| 230/240 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
10 HP
|
| 460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
15 HP
|
| 575/600 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
20 HP
|
| Güvenli izolasyon |
400 V AC, Bobin ve kontaklar arası, EN 61140 standardına uygun
400 V AC, Kontaklar arasında, EN 61140’a göre |
| Kısa devre akım değeri (temel değer) |
5 kA, 125 A maks. sigorta SINIF RK5, SCCR (UL/CSA)
5 kA, 125 A maks. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Kısa devre akım değeri (480 V'de yüksek hata) |
100 kA, 70 A SINIF J, maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A SINIF RK 5, SCCR (UL/CSA) 65 kA, 32 A maks. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Kısa devre akım değeri (600 V'de yüksek hata) |
100 kA, 70 A SINIF J, maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A SINIF RK 5, SCCR (UL/CSA) |
| 400 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon) |
100 A gG/gL
|
| 690 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon) |
50 A gG/gL
|
| 400 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon) |
35 A gG/gL
|
| 690 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon) |
35 A gG/gL
|
| Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, genel kullanım) |
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
| Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım) |
35 A, Maksimum motor değeri (UL/CSA)
|
| Tornavida boyutu |
3 x 0,5 mm, Terminal vidası
|
| Kablo sıyırma uzunluğu (kontrol devresi kablosu) |
10 mm
|
| Kablo sıyırma uzunluğu (ana kablo) |
12 mm
|
| Terminal kapasitesi (izolasyonsuz yüksüklü esnek) |
1 x (0,5 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
2 x (0,5 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları 1 x (1 - 6) mm², Ana kablolar 2 x (1 - 6) mm², Ana kablolar |
| Terminal kapasitesi (esnek) |
1 x (1 - 10) mm², Ana kablolar
2 x (1 - 6) mm², Ana kablolar 1 x (0,5 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları 2 x (0,5 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları |
| Terminal kapasitesi (ultrasonik kaynaklı kablo ucu ile esnek) |
1 x (0,5 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
2 x (0,5 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları 1 x (1 - 10) mm², Ana kablolar 2 x (1 - 6) mm², Ana kablolar |
| Terminal kapasitesi (tek damarlı) |
2 x (0,5 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
1 x (1 - 6) mm², Ana kablolar 2 x (1 - 6) mm², Ana kablolar 1 x (0,5 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları |
| Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek) |
1 x (1 - 6) mm², Ana kablolar
2 x (1 - 4) mm², Ana kablolar 2 x (0,5 - 1,5) mm², Kontrol devresi kabloları 1 x (0,5 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları |
| Terminal kapasitesi (tek damarlı/çok telli AWG) |
18 - 8, Ana kablolar
20 - 14, Kontrol devresi kabloları |
Ön plaka desteği
Contact us
+359884477015