Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

199397
DC1-1D5D8NB-A66OE1

Eaton DC1 Hız kontrol cihazı, 115 V AC, 1 fazlı, 5,8 A, 1,1 kW, IP66/NEMA 4X, Fren kıyıcısı, 7 dijital ekran ünitesi, ek PCB koruması, UV dirençli, FS2

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton DC1 Hız kontrol cihazı
Katalog Numarası
199397
EAN
4015081977864
Ürün Uzunluğu/Derinliği
182 mm
Ürün Yüksekliği
257 mm
Ürün Genişliği
188 mm
Ürün Ağırlığı
3.5 kg
Sertifikasyonlar
IEC/EN 61800-5-1
RCM
UL 508C
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
EAC
UkrSEPRO
UL
UL Listeli
CE marking
IEC/EN 61800-3
IEC/EN 61800-2
RoHS, ISO 9001
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E172143
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-5
CE
CUL
Certified by UL for use in Canada
Model Kodu
DC1-1D5D8NB-A66OE1

Fren fonksiyonu

Frenleme direnci
100 Ω
Frenleme torku
Maks. % 100 anma çalışma akımı Ie, değişken, DC - Ana devre
Maksimum. % 30 MN, Standart - Ana devre
Maks. harici frenleme direnci % 100 anma çalışma akımı Ie - Ana devre
Frenleme transistörü açma eşiği
390 VDC

İklime bağlı ortam koşulları

Rakım
1000 m üzerinde 100 m’de bir % 1 değer kaybıyla
Maks. 4000 m
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
40 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
60 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-20 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
< 95 ortalama bağıl nem (RH), yoğuşma yok, aşınma yok

Kontrol devresi

Giriş sayısı (analog)
2
Giriş sayısı (dijital)
4
Çıkış sayısı (analog)
1
Çıkış sayısı (dijital)
1
Röle çıkışı sayısı
1 (parametrelendirilebilir, N/A, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Features & functions

Özellikler
Parametrelendirme: drivesConnect
Parametre ayarlama: Fieldbus
Parametre ayarlama: Tuş takımı
Parametrelendirme: drivesConnect mobil (App)
Takılı:
Kesme direnci
Dahili DC bağlantı
UV direnci
Kontrol ünitesi
IGBT invertör
7 dijital ekran tertibatı
Fren kıyıcısı
Ek baskılı devre kartı (PCB) koruması
PC bağlantısı
Fonksiyonlar
4 çeyrekli çalışma mümkündür

Genel Bilgiler

Kablo uzunluğu
150 m, ekranlanmamış, maksimum izin verilebilir kablo uzunluğu
300 m, unscreened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder
200 m, screened, with motor choke, maximum permissible cable length
100 m, ekranlanmış, maksimum izin verilebilir kablo uzunluğu
Haberleşme arayüzü
OP-Bus (RS485), yerleşik
SmartWire-DT, opsiyonel
Modbus RTU, yerleşik
CANopen®, yerleşik
SmartWire-DT bağlantısı
Hayır
Koruma sınıfı
IP66
NEMA 4X
Çerçeve boyutu
FS2
Montaj konumu
Dikey
Ürün kategorisi
Hız kontrol cihazları
Koruma
Parmak ucu ve elle istenmeden temasa karşı koruma, Doğrudan temasa karşı koruma (BGV A3, VBG4)
Protokol
MODBUS
CAN
EtherNet/IP
Diğer veriyolu sistemleri
Radyo girişim sınıfı
Daha uzun motor kablo uzunlukları ve farklı EMC ortamlarında kullanım için isteğe bağlı harici parazit sönümleyici filtre
Şunun için uygun:
Linye devreleri, (UL/CSA)

Ana devre

Verimlilik
%97 (η)
%150 aşırı yükte giriş akımı ILN
21.9 A
Toprak IPE'de kaçak akım - maks
4,8 mA
Şebeke açma frekansı
Maksimum her 30 saniyede bir kez
Şebeke gerilimi - maks
115 V
Şebeke gerilimi - min
110 V
İşletim modu
U/f kontrol
Senkron relüktans motorlar
Sensörsüz vektör kontrolü (SLV)
Kayma dengelemeli hız kontrolü
BLDC motorlar
PM motorlar
Çıkış frekansı - maks
500 Hz
Çıkış frekansı - min
0 Hz
Çıkış gerilimi (U2)
230 V AC, 3 fazlı
%150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL
8.7 A
Anma kontrol besleme gerilimi
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Anma frekansı - maks.
62 Hz
Anma frekansı - min.
48 Hz
Anma çalışma akımı (Ie)
%150 aşırı yükte 5,8 A (6 kHz çalışma frekansında ve +40°C ortam havası sıcaklığında)
Anma çalışma gerilimi
115 V AC, 1 fazlı
Çözüm
0,1 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
Kısa devre koruma değeri
35 A, UL (CC veya J sınıfı), Güvenlik cihazı (Sigorta veya minyatür devre kesici), Güç kablolama
Yolverme akımı - maks
%175 IH
Besleme frekansı
50/60 Hz
Anahtarlama frekansı
8 kHz, 4 - 32 kHz ayarlanabilir (sesli), fPWM, Güç bölmesi, Ana devre
Sistem konfigürasyon tipi
AC topraklanmış merkez noktalı besleme sistemleri
Gerilim değeri - maks.
120 V

Motor Değeri

230 V, 50 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM
4.6 A

Ürün teknik özelliklerini aktar