Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

199402
DC1-124D3FN-A6SOE1

Eaton DC1 Hız kontrol cihazı, 230 V AC, 1 fazlı, 4,3 A, 0,75 kW, IP66/NEMA 4X, Parazit sönümleyici filtre, 7 haneli dijital gösterge ünitesi, Yerel kumanda elemanları, ek PCB koruması, UV dirençli, FS1

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton DC1 Hız kontrol cihazı
Katalog Numarası
199402
EAN
4015081977918
Ürün Uzunluğu/Derinliği
162 mm
Ürün Yüksekliği
232 mm
Ürün Genişliği
161 mm
Ürün Ağırlığı
2.5 kg
Sertifikasyonlar
UL File No.: E172143
IEC/EN 61800-3
IEC/EN61800-5
RoHS, ISO 9001
UL Listeli
CUL
CE marking
UL report applies to both US and Canada
UL 508C
RCM
IEC/EN 61800-5-1
CSA-C22.2 No. 14
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 61800-2
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UkrSEPRO
EAC
CE
UL
Katalog Notları
  • Çevre sınıfı: 3C3, 3S3
  • Her 600 saniyede bir 60 saniyelik aşırı yük döngüsü
  • Normal dahili ve harici havalandırmalı, dört kutuplu, üç fazlı asenkron motorlar için; 50 Hz’de 1500 dev/dk ve 60 Hz’de 1800 dev/dk
Model Kodu
DC1-124D3FN-A6SOE1

Görünür güç

230 V’de görünür güç
1.71 kVA
240 V’de görünür güç
1.79 kVA

Fren fonksiyonu

Frenleme torku
Maks. % 100 anma çalışma akımı Ie, değişken, DC - Ana devre
Maksimum 30 % MN, Standart - Ana devre

İklime bağlı ortam koşulları

Rakım
Maks. 4000 m
1000 m üzerinde 100 m’de bir % 1 değer kaybıyla
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
40 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
60 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-20 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
< 95 ortalama bağıl nem (RH), yoğuşma yok, aşınma yok

Kontrol devresi

Giriş sayısı (analog)
2 (parametrelendirilebilir, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Giriş sayısı (dijital)
4 (parametrelendirilebilir), 10 - 30 V DC)
Çıkış sayısı (analog)
1
Çıkış sayısı (dijital)
1
Röle çıkışı sayısı
1 (parametrelendirilebilir, N/A, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W

Features & functions

Özellikler
Parametre ayarlama: Tuş takımı
Parametrelendirme: drivesConnect
Parametrelendirme: drivesConnect mobil (Uygulama)
Parametre ayarlama: Fieldbus
Takılı:
7 dijital ekran tertibatı
UV direnci
Lokal kontroller
Dahili DC bağlantısı
PC bağlantısı
Radyo parazit sönümleyici filtre
IGBT invertörü
Kontrol ünitesi
Ek baskılı devre kartı (PCB) koruması

Genel Bilgiler

Kablo uzunluğu
50 m, ekranlanmış, maksimum izin verilebilir, Motor besleyici
75 m, ekranlanmamış, maksimum izin verilebilir, Motor besleyici
C2 ≤ 5 m, maksimum motor kablo uzunluğu
C1 ≤ 1 m, maksimum motor kablo uzunluğu
150 m, unscreened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder
C3 ≤ 25 m, maksimum motor kablo uzunluğu
100 m, screened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder
Haberleşme arayüzü
SmartWire-DT, opsiyonel
OP-Bus (RS485), isteğe bağlı
CANopen®, yerleşik
Modbus RTU, yerleşik
SmartWire-DT bağlantısı
Hayır
Koruma sınıfı
IP66
NEMA 4X
Elektromanyetik uyumluluk
1’inci ve 2’inci ortamlar (EN 61800-3 standardına uygun)
Çerçeve boyutu
FS1
Montaj konumu
Dikey
Ürün kategorisi
Hız kontrol cihazları
Koruma
Parmak ucu ve elle istenmeden temasa karşı koruma, Doğrudan temasa karşı koruma (BGV A3, VBG4)
Protokol
CAN
Diğer veriyolu sistemleri
MODBUS
EtherNet/IP
Radyo girişim sınıfı
Daha uzun motor kablo uzunlukları ve farklı EMC ortamlarında kullanım için isteğe bağlı harici parazit sönümleyici filtre
C2, C3: motor kablo uzunluğuna, bağlı yüke ve ortam koşullarına bağlı olarak. Harici parazit sönümleyici filtreler (isteğe bağlı) gerekebilir.
C1: yalnızca iletimle yayınım için
Şunun için uygun:
Linye devreleri, (UL/CSA)

Ana devre

Verimlilik
%97 (η)
Akımda/hızda ısı yayılımı
%25 akım ve %0 hızda 29 W
%25 akım ve %50 hızda 29 W
%50 akım ve %0 hızda 30 W
%50 akım ve %50 hızda 30 W
%100 akım ve %0 hızda 32 W
%50 akım ve %90 hızda 34 W
%100 akım ve %50 hızda 38 W
%100 akım ve %90 hızda 44 W
%150 aşırı yükte giriş akımı ILN
7.5 A
Toprak IPE'de kaçak akım - maks
4,8 mA
Şebeke açma frekansı
Maksimum her 30 saniyede bir kez
Şebeke gerilimi - maks
240 V
Şebeke gerilimi - min
200 V
İşletim modu
Sensör içermeyen vektörü kontrolü (SLV)
Kayma dengelemeli hız kontrolü
Eşzamanlı relüktans motorlar
PM motorlar
U/f kontrolü
BLDC motorlar
Çıkış frekansı - maks
500 Hz
Çıkış frekansı - min
0 Hz
Çıkış gerilimi (U2)
240 V AC, 3 fazlı
230 V AC, 3 fazlı
%150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL
6.45 A
Anma kontrol besleme gerilimi
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Anma frekansı - maks.
62 Hz
Anma frekansı - min.
48 Hz
Anma çalışma akımı (Ie)
%150 aşırı yükte 4,3 A (6 kHz çalışma frekansında ve +40°C ortam havası sıcaklığında)
Anma çalışma gerilimi
230 V AC, 1 fazlı
240 V AC, 1 fazlı
Çözüm
0,1 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
Kısa devre koruma değeri
10 A, UL (CC veya J sınıfı), Güvenlik cihazı (sigorta veya minyatür devre kesici), Güç kablolama
Yolverme akımı - maks
%175 IH
Besleme frekansı
50/60 Hz
Anahtarlama frekansı
8 kHz, 4 - 32 kHz ayarlanabilir (sesli), fPWM, Güç bölmesi, Ana devre
Sistem konfigürasyon tipi
AC topraklanmış merkez noktalı besleme sistemleri
Gerilim değeri - maks.
240 V

Motor Değeri

220 - 240 V, 60 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM
4.2 A
230 V, 50 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM
3.2 A

Ürün teknik özelliklerini aktar