Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

199406
DC1-127D0FB-A6SOE1

Eaton DC1 Hız kontrol cihazı, 230 V AC, 1 fazlı, 7 A, 1,5 kW, IP66/NEMA 4X, Parazit sönümleyici filtre, Fren kıyıcısı, 7 haneli dijital gösterge ünitesi, Yerel kumanda elemanları, ek PCB koruması, UV dirençli, FS2

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton DC1 Hız kontrol cihazı
Katalog Numarası
199406
EAN
4015081977956
Ürün Uzunluğu/Derinliği
182 mm
Ürün Yüksekliği
257 mm
Ürün Genişliği
188 mm
Ürün Ağırlığı
3.5 kg
Sertifikasyonlar
IEC/EN61800-5
IEC/EN 61800-3
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL Listeli
UL
RCM
IEC/EN 61800-5-1
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 61800-2
RoHS, ISO 9001
Certified by UL for use in Canada
CUL
UkrSEPRO
CSA-C22.2 No. 14
CE
EAC
UL 508C
UL File No.: E172143
CE marking
Katalog Notları
  • Çevre sınıfı: 3C3, 3S3
  • Her 600 saniyede bir 60 saniyelik aşırı yük döngüsü
  • Normal dahili ve harici havalandırmalı, dört kutuplu, üç fazlı asenkron motorlar için; 50 Hz’de 1500 dev/dk ve 60 Hz’de 1800 dev/dk
Model Kodu
DC1-127D0FB-A6SOE1

Görünür güç

230 V’de görünür güç
2.79 kVA
240 V’de görünür güç
2.91 kVA

Fren fonksiyonu

Frenleme direnci
100 Ω
Frenleme torku
Maks. % 100 anma çalışma akımı Ie, değişken, DC - Ana devre
Maksimum 30 % MN, Standart - Ana devre
Maks. harici frenleme direnci % 100 anma çalışma akımı Ie - Ana devre
Frenleme transistörü açma eşiği
390 VDC

İklime bağlı ortam koşulları

Rakım
1000 m üzerinde 100 m’de bir % 1 değer kaybıyla
Maks. 4000 m
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
40 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
60 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-20 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
< 95 ortalama bağıl nem (RH), yoğuşma yok, aşınma yok

Kontrol devresi

Giriş sayısı (analog)
2 (parametrelendirilebilir, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Giriş sayısı (dijital)
4 (parametrelendirilebilir), 10 - 30 V DC)
Çıkış sayısı (analog)
1
Çıkış sayısı (dijital)
1
Röle çıkışı sayısı
1 (parametrelendirilebilir, N/A, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W

Features & functions

Özellikler
Parametrelendirme: drivesConnect
Parametre ayarlama: Tuş takımı
Parametre ayarlama: Fieldbus
Parametrelendirme: drivesConnect mobil (Uygulama)
Takılı:
Kontrol ünitesi
Ek baskılı devre kartı (PCB) koruması
Kesme direnci
Fren kıyıcısı
UV direnci
Radyo parazit sönümleyici filtre
Lokal kontroller
PC bağlantısı
IGBT invertörü
7 dijital ekran tertibatı
Dahili DC bağlantısı
Fonksiyonlar
4 çeyrekli çalışma mümkündür

Genel Bilgiler

Kablo uzunluğu
C3 ≤ 25 m, maksimum motor kablo uzunluğu
150 m, ekranlanmamış, maksimum izin verilebilir kablo uzunluğu
100 m, ekranlanmış, maksimum izin verilebilir kablo uzunluğu
C1 ≤ 1 m, maksimum motor kablo uzunluğu
C2 ≤ 5 m, maksimum motor kablo uzunluğu
200 m, screened, with motor choke, maximum permissible cable length
300 m, unscreened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder
Haberleşme arayüzü
Modbus RTU, yerleşik
SmartWire-DT, opsiyonel
CANopen®, yerleşik
OP-Bus (RS485), isteğe bağlı
SmartWire-DT bağlantısı
Hayır
Koruma sınıfı
IP66
NEMA 4X
Elektromanyetik uyumluluk
1’inci ve 2’inci ortamlar (EN 61800-3 standardına uygun)
Çerçeve boyutu
FS2
Montaj konumu
Dikey
Ürün kategorisi
Hız kontrol cihazları
Koruma
Parmak ucu ve elle istenmeden temasa karşı koruma, Doğrudan temasa karşı koruma (BGV A3, VBG4)
Protokol
CAN
MODBUS
Diğer veriyolu sistemleri
EtherNet/IP
Radyo girişim sınıfı
C2, C3: motor kablo uzunluğuna, bağlı yüke ve ortam koşullarına bağlı olarak. Harici parazit sönümleyici filtreler (isteğe bağlı) gerekebilir.
Daha uzun motor kablo uzunlukları ve farklı EMC ortamlarında kullanım için isteğe bağlı harici parazit sönümleyici filtre
C1: yalnızca iletimle yayınım için
Şunun için uygun:
Linye devreleri, (UL/CSA)

Ana devre

Verimlilik
%97 (η)
Akımda/hızda ısı yayılımı
%38 akım ve %0 hızda 25 W
%25 akım ve %50 hızda 40 W
%50 akım ve %0 hızda 45 W
%50 akım ve %50 hızda 50 W
%50 akım ve %90 hızda 58 W
%100 akım ve %0 hızda 61 W
%100 akım ve %50 hızda 71 W
%100 akım ve %90 hızda 93 W
%150 aşırı yükte giriş akımı ILN
12.9 A
Toprak IPE'de kaçak akım - maks
4,8 mA
Şebeke açma frekansı
Maksimum her 30 saniyede bir kez
Şebeke gerilimi - maks
240 V
Şebeke gerilimi - min
200 V
İşletim modu
BLDC motorlar
PM motorlar
Sensör içermeyen vektörü kontrolü (SLV)
Kayma dengelemeli hız kontrolü
U/f kontrolü
Eşzamanlı relüktans motorlar
Çıkış frekansı - maks
500 Hz
Çıkış frekansı - min
0 Hz
Çıkış gerilimi (U2)
240 V AC, 3 fazlı
230 V AC, 3 fazlı
%150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL
10.5 A
Anma kontrol besleme gerilimi
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Anma frekansı - maks.
62 Hz
Anma frekansı - min.
48 Hz
Anma çalışma akımı (Ie)
7 A % 150 aşırı yükte (6 kHz çalışma frekansında ve +40 °C’lik ortam havası sıcaklığında)
Anma çalışma gerilimi
230 V AC, 1 fazlı
240 V AC, 1 fazlı
Çözüm
0,1 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
Kısa devre koruma değeri
15 A, UL (CC veya J sınıfı), Güvenlik cihazı (sigorta veya minyatür devre kesici), Güç kablolama
Yolverme akımı - maks
%175, IH, maks. yolverme akımı (Yüksek Aşırı Yük), Her 600ES saniyede 2.5 saniye, Güç bölmesi
Besleme frekansı
50/60 Hz
Anahtarlama frekansı
8 kHz, 4 - 32 kHz ayarlanabilir (sesli), fPWM, Güç bölmesi, Ana devre
Sistem konfigürasyon tipi
AC topraklanmış merkez noktalı besleme sistemleri
Gerilim değeri - maks.
240 V

Motor Değeri

220 - 240 V, 60 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM
6.8 A
230 V, 50 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM
6.3 A

Ürün teknik özelliklerini aktar