Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

199408
DC1-12011FB-A6SOE1

Eaton DC1 Hız kontrol cihazı, 230 V AC, 1 fazlı, 10,5 A, 2,2 kW, IP66/NEMA 4X, Parazit sönümleyici filtre, Fren kıyıcısı, 7 haneli dijital gösterge ünitesi, Yerel kumanda elemanları, ek PCB koruması, UV dirençli, FS2

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton DC1 Hız kontrol cihazı
Katalog Numarası
199408
EAN
4015081977970
Ürün Uzunluğu/Derinliği
182 mm
Ürün Yüksekliği
257 mm
Ürün Genişliği
188 mm
Ürün Ağırlığı
3.5 kg
Sertifikasyonlar
RCM
Certified by UL for use in Canada
UL Listeli
UL report applies to both US and Canada
CE marking
UL File No.: E172143
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
IEC/EN61800-5
CUL
CE
IEC/EN 61800-3
UL 508C
RoHS, ISO 9001
IEC/EN 61800-5-1
IEC/EN 61800-2
UkrSEPRO
CSA-C22.2 No. 14
UL
EAC
Katalog Notları
  • Çevre sınıfı: 3C3, 3S3
  • Her 600 saniyede bir 60 saniyelik aşırı yük döngüsü
  • Normal dahili ve harici havalandırmalı, dört kutuplu, üç fazlı asenkron motorlar için; 50 Hz’de 1500 dev/dk ve 60 Hz’de 1800 dev/dk
Model Kodu
DC1-12011FB-A6SOE1

Apparent power

230 V’de görünür güç
4.18 kVA
240 V’de görünür güç
4.36 kVA

Braking function

Frenleme direnci
50 Ω
Frenleme torku
Maksimum. % 30 MN, Standart - Ana devre
Maks. harici frenleme direnci % 100 anma çalışma akımı Ie - Ana devre
Maks. % 100 anma çalışma akımı Ie, değişken, DC - Ana devre
Frenleme transistörü açma eşiği
390 VDC

Climatic environmental conditions

Rakım
1000 m üzerinde 100 m’de bir % 1 değer kaybıyla
Maks. 4000 m
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
40 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
60 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-20 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
< 95 ortalama bağıl nem (RH), yoğuşma yok, aşınma yok

Control circuit

Giriş sayısı (analog)
2 (parametrelendirilebilir, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Giriş sayısı (dijital)
4 (parametrelendirilebilir), 10 - 30 V DC)
Çıkış sayısı (analog)
1
Çıkış sayısı (dijital)
1
Röle çıkışı sayısı
1 (parametrelendirilebilir, N/A, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Design verification

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W

Features & functions

Özellikler
Parametrelendirme: drivesConnect
Parametrelendirme: drivesConnect mobil (App)
Parametre ayarlama: Fieldbus
Parametre ayarlama: Tuş takımı
Takılı:
Fren kıyıcısı
IGBT invertör
UV direnci
7 dijital ekran tertibatı
Radyo parazit sönümleyici filtre
Ek baskılı devre kartı (PCB) koruması
Kontrol ünitesi
Yerel kontroller
PC bağlantısı
Kesme direnci
Dahili DC bağlantı
Fonksiyonlar
4 çeyrekli çalışma mümkündür

General information

Kablo uzunluğu
C1 ≤ 1 m, maksimum motor kablosu uzunluğu
300 m, unscreened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder
100 m, ekranlanmış, maksimum izin verilebilir kablo uzunluğu
150 m, ekranlanmamış, maksimum izin verilebilir kablo uzunluğu
C2 ≤ 5 m, maksimum motor kablosu uzunluğu
200 m, screened, with motor choke, maximum permissible cable length
C3 ≤ 25 m, maksimum motor kablosu uzunluğu
Haberleşme arayüzü
Modbus RTU, yerleşik
SmartWire-DT, opsiyonel
OP-Bus (RS485), yerleşik
CANopen®, yerleşik
SmartWire-DT bağlantısı
Hayır
Koruma sınıfı
IP66
NEMA 4X
Elektromanyetik uyumluluk
1. ve 2. ortamlar (EN 61800-3 standardına göre)
Çerçeve boyutu
FS2
Montaj konumu
Dikey
Ürün kategorisi
Hız kontrol cihazları
Koruma
Parmak ucu ve elle istenmeden temasa karşı koruma, Doğrudan temasa karşı koruma (BGV A3, VBG4)
Protokol
EtherNet/IP
Diğer veriyolu sistemleri
CAN
MODBUS
Radyo girişim sınıfı
C2, C3: motor kablo uzunluğuna, bağlı yüke ve ortam koşullarına bağlı olarak. Harici parazit sönümleyici filtreler (isteğe bağlı) gerekebilir.
C1: yalnızca iletimle yayınım için
Daha uzun motor kablo uzunlukları ve farklı EMC ortamlarında kullanım için isteğe bağlı harici parazit sönümleyici filtre
Şunun için uygun:
Linye devreleri, (UL/CSA)

Main circuit

Verimlilik
%97 (η)
Akımda/hızda ısı yayılımı
%100 akım ve %50 hızda 106,7 W
%100 akım ve %90 hızda 144,5 W
%25 akım ve %0 hızda 42,6 W
%50 akım ve %0 hızda 51,6 W
%25 akım ve %50 hızda 54,7 W
%50 akım ve %50 hızda 69,3 W
%100 akım ve %0 hızda 75 W
%50 akım ve %90 hızda 95,2 W
%150 aşırı yükte giriş akımı ILN
19.2 A
Toprak IPE'de kaçak akım - maks
4,8 mA
Şebeke açma frekansı
Maksimum her 30 saniyede bir kez
Şebeke gerilimi - maks
240 V
Şebeke gerilimi - min
200 V
İşletim modu
Kayma dengelemeli hız kontrolü
Senkron relüktans motorlar
PM motorlar
U/f kontrol
Sensörsüz vektör kontrolü (SLV)
BLDC motorlar
Çıkış frekansı - maks
500 Hz
Çıkış frekansı - min
0 Hz
Çıkış gerilimi (U2)
230 V AC, 3 fazlı
240 V AC, 3 fazlı
%150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL
15.75 A
Anma kontrol besleme gerilimi
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Anma frekansı - maks.
62 Hz
Anma frekansı - min.
48 Hz
Anma çalışma akımı (Ie)
%150 aşırı yükte 10,5 A (6 kHz çalışma frekansında ve +40°C ortam havası sıcaklığında)
Anma çalışma gerilimi
240 V AC, 1 fazlı
230 V AC, 1 fazlı
Çözüm
0,1 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
Kısa devre koruma değeri
25 A, UL (CC veya J sınıfı), Güvenlik cihazı (sigorta veya minyatür devre kesici), Güç kablolama
Yolverme akımı - maks
%175 IH
Besleme frekansı
50/60 Hz
Anahtarlama frekansı
8 kHz, 4 - 32 kHz ayarlanabilir (sesli), fPWM, Güç bölmesi, Ana devre
Sistem konfigürasyon tipi
AC topraklanmış merkez noktalı besleme sistemleri
Gerilim değeri - maks.
240 V

Motor rating

220 - 240 V, 60 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM
9.6 A
230 V, 50 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM
8.7 A

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.