Eaton DC1 Hız kontrol cihazı, 400 V AC, 3 fazlı, 14 A, 5,5 kW, IP66/NEMA 4X, Radyo parazit sönümleyici filtre, Fren kıyıcısı, 7 dijital ekran ünitesi, Yerel kumanda elemanları, ek PCB koruması, UV dirençli, FS3
| Ürün Adı |
Eaton DC1 Hız kontrol cihazı
|
| Katalog Numarası |
199440
|
| EAN |
4015081978298
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
238 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
310 mm
|
| Ürün Genişliği |
210.5 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
7 kg
|
| Sertifikasyonlar |
UL 508C
Certified by UL for use in Canada UkrSEPRO UL IEC/EN61800-5 UL report applies to both US and Canada CSA-C22.2 No. 14 UL File No.: E172143 CUL IEC/EN 61800-2 CE marking IEC/EN 61800-5-1 EAC UL Listeli IEC/EN 61800-3 RoHS, ISO 9001 CE RCM UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 |
| Katalog Notları |
|
| Model Kodu |
DC1-34014FB-A6SOE1
|
| 400 V’de görünür güç |
9.67 kVA
|
| 480 V’de görünür güç |
11.64 kVA
|
| Frenleme direnci |
100 Ω
|
| Frenleme torku |
Maksimum. % 30 MN, Standart - Ana devre
Maks. harici frenleme direnci % 100 anma çalışma akımı Ie - Ana devre Maks. % 100 anma çalışma akımı Ie, değişken, DC - Ana devre |
| Frenleme transistörü açma eşiği |
780 VDC
|
| Rakım |
1000 m üzerinde 100 m’de bir % 1 değer kaybıyla
Maks. 4000 m |
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
40 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-20 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
< 95 ortalama bağıl nem (RH), yoğuşma yok, aşınma yok
|
| Giriş sayısı (analog) |
2 (parametrelendirilebilir, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
|
| Giriş sayısı (dijital) |
4 (parametrelendirilebilir), 10 - 30 V DC)
|
| Çıkış sayısı (analog) |
1
|
| Çıkış sayısı (dijital) |
1
|
| Röle çıkışı sayısı |
1 (parametrelendirilebilir, N/A, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Özellikler |
Parametre ayarlama: Fieldbus
Parametrelendirme: drivesConnect mobil (App) Parametrelendirme: drivesConnect Parametre ayarlama: Tuş takımı |
| Takılı: |
PC bağlantısı
UV direnci Dahili DC bağlantı Fren kıyıcısı Kontrol ünitesi Radyo parazit sönümleyici filtre Ek baskılı devre kartı (PCB) koruması Yerel kontroller IGBT invertör 7 dijital ekran tertibatı Kesme direnci |
| Fonksiyonlar |
4 çeyrekli çalışma mümkündür
|
| Kablo uzunluğu |
100 m, ekranlanmış, maksimum izin verilebilir kablo uzunluğu
200 m, screened, with motor choke, maximum permissible cable length C2 ≤ 5 m, maksimum motor kablosu uzunluğu C3 ≤ 25 m, maksimum motor kablosu uzunluğu 300 m, unscreened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder 150 m, ekranlanmamış, maksimum izin verilebilir kablo uzunluğu |
| Haberleşme arayüzü |
SmartWire-DT, opsiyonel
OP-Bus (RS485), yerleşik Modbus RTU, yerleşik CANopen®, yerleşik |
| SmartWire-DT bağlantısı |
Hayır
|
| Koruma sınıfı |
IP66
NEMA 4X |
| Elektromanyetik uyumluluk |
1. ve 2. ortamlar (EN 61800-3 standardına göre)
|
| Çerçeve boyutu |
FS3
|
| Montaj konumu |
Dikey
|
| Ürün kategorisi |
Hız kontrol cihazları
|
| Koruma |
Parmak ucu ve elle istenmeden temasa karşı koruma, Doğrudan temasa karşı koruma (BGV A3, VBG4)
|
| Protokol |
CAN
MODBUS EtherNet/IP Diğer veriyolu sistemleri |
| Radyo girişim sınıfı |
Daha uzun motor kablo uzunlukları ve farklı EMC ortamlarında kullanım için isteğe bağlı harici parazit sönümleyici filtre
C2, C3: motor kablo uzunluğuna, bağlı yüke ve ortam koşullarına bağlı olarak. Harici parazit sönümleyici filtreler (isteğe bağlı) gerekebilir. |
| Şunun için uygun: |
Linye devreleri, (UL/CSA)
|
| Verimlilik |
%97 (η)
|
| Akımda/hızda ısı yayılımı |
%50 akım ve %50 hızda 109,2 W
%50 akım ve %90 hızda 128,4 W %100 akım ve %0 hızda 145,9 W %100 akım ve %50 hızda 169,6 W %100 akım ve %90 hızda 204,2 W %25 akım ve %0 hızda 78,2 W %25 akım ve %50 hızda 85,3 W %50 akım ve %0 hızda 96.8 W |
| %150 aşırı yükte giriş akımı ILN |
17.2 A
|
| Toprak IPE'de kaçak akım - maks |
12,7 mA
|
| Şebeke açma frekansı |
Maksimum her 30 saniyede bir kez
|
| Şebeke gerilimi - maks |
480 V
|
| Şebeke gerilimi - min |
380 V
|
| İşletim modu |
Sensörsüz vektör kontrolü (SLV)
BLDC motorlar Senkron relüktans motorlar U/f kontrol Kayma dengelemeli hız kontrolü PM motorlar |
| Çıkış frekansı - maks |
500 Hz
|
| Çıkış frekansı - min |
0 Hz
|
| Çıkış gerilimi (U2) |
480 V AC, 3 fazlı
400 V AC, 3 fazlı |
| %150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL |
21 A
|
| Anma kontrol besleme gerilimi |
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
|
| Anma frekansı - maks. |
62 Hz
|
| Anma frekansı - min. |
48 Hz
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
%150 aşırı yükte 14 A (6 kHz çalışma frekansında ve +40°C ortam havası sıcaklığında)
|
| 380/400 V, 50 Hz, 3 fazda anma çalışma gücü |
5.5 kW
|
| Anma çalışma gerilimi |
480 V AC, 3 fazlı
400 V AC, 3 fazlı |
| Çözüm |
0,1 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
|
| Kısa devre koruma değeri |
20 A, UL (CC veya J sınıfı), Güvenlik cihazı (sigorta veya minyatür devre kesici), Güç kablolama
|
| Yolverme akımı - maks |
%175, IH, maks. yolverme akımı (Yüksek Aşırı Yük), Her 600ES saniyede 2.5 saniye, Güç bölmesi
|
| Besleme frekansı |
50/60 Hz
|
| Anahtarlama frekansı |
8 kHz, 4 - 24 kHz ayarlanabilir (sesli), fPWM, Güç bölmesi, Ana devre
|
| Sistem konfigürasyon tipi |
AC topraklanmış merkez noktalı besleme sistemleri
|
| Gerilim değeri - maks. |
480 V
|
| 400 V, 50 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM |
11.3 A
|
| 440 - 480 V, 60 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM |
14 A
|
| 460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
10 HP
|