Eaton Moeller® series DILM Yardımcı kontak modülü, 4 kutuplu, Ith= 16 A, 3 A, 1 K, Ön sabitleme, Push-in terminalleri, DILA, DILM7 - DILM15
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series DILM yardımcı kontak modülü
|
| Katalog Numarası |
199459
|
| EAN |
4015081978656
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
54 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
38 mm
|
| Ürün Genişliği |
36 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.051 kg
|
| Sertifikasyonlar |
IEC/EN 60947
VDE 0660 CSA File No.: 012528 CSA Class No.: 3211-03 UL File No.: E29184 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 CE marking UL CSA UL Category Control No.: NKCR |
| Katalog Notları |
Anma çalışma akımı: DC-13'e bağlı açma ve kapatma koşulları, belirtilen şekilde zaman sabiti. IEC/EN 60947-4-1 Ek F'ye göre ayna kontaklar olarak kullanılan yardımcı kontaklar (N/K geç açma değil)
|
| Model Kodu |
DILM12-XHI31-PI
|
| Şok direnci |
7 g, N/A yardımcı kontak, Yardımcı kontak modüllü ana ünite, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarım sinüzoidal şok 10 ms
5 g, N/K yardımcı kontak, Yardımcı kontak modüllü ana ünite, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarım sinüzoidal şok 10 ms |
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
80 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks |
40 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min |
-25 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemli ısı, sabit, to IEC 60068-2-78
Nemli ısı, döngüsel, IEC 60068-2-30'a |
| Kontrol devresinin güvenilirliği |
λ < 5 x 1/10⁷ (Uₑ = 24 V DC için 2.000.000 operasyonda 1 hata, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
|
| Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar) |
0
|
| Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
1
|
| Kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
3
|
| 60°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık) |
16 A
|
| Yardımcı kontakların konvansiyonel termal akımı ith (1 kutuplu, açık) |
0.16 A
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
690 V
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
220 V'ta 1 A, DC L/R ≤ 15 ms (1 seri bağlı kontak ile)
24 V'de 10 A, DC L/R ≤ 15 ms (1 seri bağlı kontak ile) 110 V'de 3 A, DC L/R ≤ 15 ms (1 seri bağlı kontak ile) 60 V'ta 6 A, DC L/R ≤ 15 ms (1 seri bağlı kontak ile) |
| AC-15, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
4 A
|
| AC-15, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
4 A
|
| AC-15, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
1.5 A
|
| DC-13, 110 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
0.5 A
|
| DC-13, 220 V, 230 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
0.25 A
|
| DC-13, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
2.5 A
|
| DC-13, 60 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
1 A
|
| AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
500 V
|
| Elektrik bağlantısı tipi |
Geçmeli bağlantı
|
| Özellikler |
Kilitli karşıt kontaklara sahip yardımcı kontak modülü (EC 60947-5-1 Ek L'ye göre)
|
| Takılı: |
Kilitli karşıt kontaklar
|
| Fonksiyonlar |
Standart uygulamalar için
|
| Kutup Sayısı |
Dört kutuplu
|
| Bağlantı |
Geçmeli terminaller
|
| Koruma sınıfı |
IP20
|
| Kullanım ömrü, elektrik |
1.300.000 Çalışma (230 V, AC-15, 3 A'de)
|
| Kullanım ömrü, mekanik |
10.000.000 Çalışma (AC ile çalışan)
10.000.000 Çalışma (DC ile çalışan) |
| Model |
Üstten montaj
|
| Montaj Yöntemi |
Önden sabitlemeli
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Koruma |
Parmak ve el arkası korumalı, Önden çalıştırıldığında doğrudan temasa karşı koruma (EN 50274)
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
6000 V AC
|
| Tip |
Önden montajlı yardımcı kontak
|
| Güvenli izolasyon |
400 V AC, Bobin ile yardımcı kontaklar arasında, EN 61140’a göre
400 V AC, Yardımcı kontaklar arasında, EN 61140’a göre |
| Kontak yapışmasız kısa devre koruma değeri |
10 A gG/gL, 500 V, Maksimum Sigorta, Kontaklar
|
| Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, genel kullanım) |
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
| Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, kumanda görevi) |
A600, AC ile çalışan (UL/CSA)
P300, DC bobinli (UL/CSA) |
| Terminal kapasitesi (izolasyonsuz yüksüklü esnek) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
| Terminal kapasitesi (esnek) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
| Terminal kapasitesi (ultrasonik kaynaklı kablo ucu ile esnek) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
| Terminal kapasitesi (tek damarlı) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
| Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek) |
1 x (0,5 - 1,5) mm²
2 x (0,5 - 1,5) mm² |
| Terminal kapasitesi (tek damarlı/çok telli AWG) |
20 - 14
|
Ön plaka desteği
Contact us
+359884477015