Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

199513
EASY-E4-CONNECT-COM1

Eaton EASY Spare parts pack, can be used for easyE4: 3x connecting plug for easy-COM communication modules and 3x cover

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton EASY Accessory Spare parts package
Catalog Number
199513
EAN
4015081981342
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
25 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
0.02 kg
Compliances
CE Marked
RoHS conform
Model Code
EASY-E4-CONNECT-COM1

İklime bağlı ortam koşulları

Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Genel Bilgiler

Degree of protection
IP20
Product category
  • Accessories
  • Control relays easyE4

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.