Eaton Moeller® series DILM Kontaktör, 3 kutuplu, 380 V 400 V 4 kW, 1 N/A, 230 V 50/60 Hz, AC çalışması, Geçmeli terminaller
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series DILM kontaktör
|
| Katalog Numarası |
199646
|
| EAN |
4015081983476
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
75 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
68 mm
|
| Ürün Genişliği |
45 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.225 kg
|
| Sertifikasyonlar |
VDE 0660
IEC/EN 60947 |
| Model Kodu |
DILM9-10(230V50/60HZ)-PI
|
| Şok direnci |
7 g, N/O yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
5 g, N/C yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, Yarı sinüzoidal şok 10 ms 3,4 g, N/O yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre masa üstü montajı olduğunda, Yarı sinüzoidal şok 10 ms 10 g, N/O ana kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, Yarı sinüzoidal şok 10 ms 5,7 g, N/O ana kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre masa üstü montajı olduğunda, Yarı sinüzoidal şok 10 ms 3,4 g, N/C yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre masa üstü montajı olduğunda, Yarı sinüzoidal şok 10 ms |
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
80 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks |
40 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min |
-25 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30 |
| SmartWire-DT bağlantısı |
Hayır
|
| Ana kontak sayısı (normalde açık kontak) |
3
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
0
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
1
|
| Kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
1
|
| Ana kontak olarak kontak sayısı (normalde kapalı) |
0
|
| Klasik termal akım ith (1 kutuplu, kasalı) |
45 A
|
| Klasik termal akım ith (3 kutuplu, kasalı) |
18 A
|
| 55°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık) |
21 A
|
| Ana kontakların geleneksel termal akımı ith (1 kutuplu, açık) |
50 A
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 220/230 V’de anma kesme kapasitesi |
90 A
|
| 380/400 V’de bayan kesme kapasitesi |
90 A
|
| 500 V’de beyan kesme kapasitesi |
70 A
|
| 660/690 V’de anma kesme kapasitesi |
50 A
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
690 V
|
| 690 V’ye kadar anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947) |
112 A
|
| AC-1, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
22 A
|
| AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
9 A
|
| AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
9 A
|
| AC-3, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
9 A
|
| AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
7 A
|
| AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
5 A
|
| AC-4, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
6 A
|
| AC-4, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
6 A
|
| AC-4, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
5 A
|
| AC-4, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
4.5 A
|
| DC-1, 110 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
20 A
|
| DC-1, 220 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
15 A
|
| DC-1, 60 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
20 A
|
| AC-3, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
3 kW
|
| AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
4 kW
|
| AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
5.5 kW
|
| AC-4, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
1.5 kW
|
| AC-4, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
1.6 kW
|
| AC-4, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
2.8 kW
|
| AC-4, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
3 kW
|
| AC-4, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
2.8 kW
|
| AC-4, 660/690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
3.6 kW
|
| AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
690 V
|
| Yayılan parazit |
EN 60947-1 standardı uyarınca
|
| Girişim bağışıklığı |
EN 60947-1 standardı uyarınca
|
| Kutup Sayısı |
Üç kutuplu
|
| Uygulama |
Motor kontaktörleri
|
| Bağlantı |
Geçmeli terminaller
|
| Koruma sınıfı |
IP20
|
| Kullanım ömrü, mekanik |
10.000.000 Çalışma (AC ile çalışan)
|
| Çalışma frekansı |
9000 mekanik çalışma/sa. (AC ile çalışan)
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Ürün kategorisi |
Kontaktörler
|
| Koruma |
Parmak ve el arkası korumalı, Önden çalıştırıldığında doğrudan temasa karşı koruma (EN 50274)
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
6000 V AC
|
| Şunun için uygun: |
Ayrıca IE3 verimlilik sınıfındaki motorlar
|
| Kullanım Kategorisi |
AC-1: Endüktif olmayan ve hafif endüktif yük, rezistif fırınlar
AC-4: Normal AC end. mot.: çalışt., takma, ters çevirme, darbeli yol verme AC-3: Normal AC end. mot.: çalışt., çalışma sırasında kapatma |
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Çerçeve boyutu |
FS1
|
| Ark süresi |
10 ms
|
| Bırakma gerilimi |
AC ile çalışır: 0,6 - 0,3 x UC, AC ile çalışan
|
| Görev faktörü |
100 %
|
| Çekme gerilimi |
0,8 - 1,1 V AC x Uc
|
| Güç tüketimi, çekme, 50 Hz |
27 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us
|
| Güç tüketimi, çekme, 60 Hz |
25 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us
|
| Güç tüketimi, tutma, 50 Hz |
1,4 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us
|
| Güç tüketimi, tutma, 60 Hz |
1,4 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us
3,3 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1,0 x Us, 60 Hz’de 4,2 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1,0 x Us, 60 Hz’de |
| AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
230 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min |
230 V
|
| AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
230 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min |
230 V
|
| Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - maks |
21 ms
|
| Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - min |
15 ms
|
| Anahtarlama süresi (AC çalışma, aç. kontaklar, aç. geciktirme) - maks |
18 ms
|
| Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, açılma geciktirme) - min |
9 ms
|
| Güvenli izolasyon |
400 V AC, Kontaklar arasında, EN 61140’a göre
400 V AC, Bobin ile kontak arasında, EN 61140’a göre |
| Kısa devre akım değeri (temel değer) |
5 kA, 30 A maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
5 kA, 30 A maks. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Kısa devre akım değeri (480 V'de yüksek hata) |
100 kA, 20 A SINIF J maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 25 A SINIF RK5 maks. sigorta, SCCR (UL/CSA) 65 kA, 16 A maks. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Kısa devre akım değeri (600 V'de yüksek hata) |
100 kA, 20 A SINIF J maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 25 A SINIF RK5 maks. sigorta, SCCR (UL/CSA) |
| 400 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon) |
35 A gG/gL
|
| 690 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon) |
20 A gG/gL
|
| 400 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon) |
20 A gG/gL
|
| 690 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon) |
16 A gG/gL
|
| Tornavida boyutu |
3,0 x 0,5 mm, Terminal vidası
3 x 0,5 mm, Terminal vidası |
| Kablo sıyırma uzunluğu (ana kablo) |
10 mm
|
| Terminal kapasitesi (izolasyonsuz yüksüklü esnek) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
| Terminal kapasitesi (esnek) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
| Terminal kapasitesi (ultrasonik kaynaklı kablo ucu ile esnek) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
| Terminal kapasitesi (tek damarlı) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
| Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 1,5) mm² |
| Terminal kapasitesi (tek damarlı/çok telli AWG) |
20 - 14
|