Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

199670

Eaton Moeller® series DILM Kontaktör, 3 kutuplu, 380 V 400 V 15 kW, 1 N/A, 1 N/K, 230 V 50/60 Hz, AC çalışması, Geçmeli terminaller

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILM kontaktör
Katalog Numarası
199670
EAN
4015081983711
Ürün Uzunluğu/Derinliği
115 mm
Ürün Yüksekliği
85 mm
Ürün Genişliği
45 mm
Ürün Ağırlığı
0.441 kg
Sertifikasyonlar
IEC/EN 60947
VDE 0660
Model Kodu
DILM32-11(230V50/60HZ)-PI

Mekanik Ortam Koşulları

Şok direnci
7 g, normalde açık yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarım sinüzoidal şok 10 ms
10 g, N/A ana kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarım sinüzoidal şok 10 ms
5 g, N/K yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
6,5 g, N/A ana kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre masa üstü montajı olduğunda, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
8 g, N/A yardımcı kontak, Mekanik, masa üstüne montaj yapıldığında IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarım sinüzoidal şok 10 ms
2 g, N/K yardımcı kontak, Mekanik, masa üstüne montaj yapıldığında IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30'e göre

Haberleşme

SmartWire-DT bağlantısı
Hayır

Kontaklar

Ana kontak sayısı (normalde açık kontak)
3
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
1
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
1
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
1
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
1
Ana kontak olarak kontak sayısı (normalde kapalı)
0

Konvansiyonel termal akım lth

Klasik termal akım ith (1 kutuplu, kasalı)
90 A
Klasik termal akım ith (3 kutuplu, kasalı)
36 A
55°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
42 A
Ana kontakların geleneksel termal akımı ith (1 kutuplu, açık)
100 A

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Elektrik Değeri

220/230 V’de anma kesme kapasitesi
320 A
380/400 V’de bayan kesme kapasitesi
320 A
500 V’de beyan kesme kapasitesi
320 A
660/690 V’de anma kesme kapasitesi
180 A
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
690 V
690 V’ye kadar anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947)
384 A
AC-1, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
45 A
AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
32 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
32 A
AC-3, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
32 A
AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
32 A
AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
18 A
AC-4, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
15 A
AC-4, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
15 A
AC-4, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
15 A
AC-4, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
12 A
DC-1, 110 V’de anma çalışma akımı (Ie)
40 A
DC-1, 220 V’de anma çalışma akımı (Ie)
40 A
DC-1, 60 V’de anma çalışma akımı (Ie)
40 A
AC-3, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
11 kW
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
15 kW
AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
19 kW
AC-4, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
4 kW
AC-4, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
4.5 kW
AC-4, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
7.5 kW
AC-4, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
8 kW
AC-4, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
9 kW
AC-4, 660/690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
10 kW
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
690 V

Elektromanyetik Uyumluluk

Yayılan parazit
EN 60947-1'e bağlı olarak
Girişim bağışıklığı
EN 60947-1'e bağlı olarak

Features & functions

Takılı:
Ayna kontak
Kutup Sayısı
Üç kutuplu

Genel Bilgiler

Uygulama
Motor kontaktörleri
Bağlantı
Geçmeli terminaller
Koruma sınıfı
IP20
Kullanım ömrü, mekanik
10.000.000 Çalışma (AC ile çalışır)
Çalışma frekansı
5000 mekanik çalışma/sa. (AC ile çalışan)
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
Kontaktörler
Koruma
Parmak ve el arkası korumalı, Önden çalıştırıldığında doğrudan temasa karşı koruma (EN 50274)
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
8000 V AC
Şunun için uygun:
Ayrıca IE3 verimlilik sınıfına sahip motorlar
Kullanım Kategorisi
AC-4: Normal AC end. mot.: çalışt., takma, ters çevirme, darbeli yol verme
AC-3: Normal AC end. mot.: çalışt., çalışma sırasında kapatma
AC-1: Endüktif olmayan veya hafif endüktif yükler, rezistif fırınlar
Gerilim Tipi
AC
Çerçeve boyutu
FS2

Mıknatıs sistemi

Ark süresi
10 ms
Bırakma gerilimi
AC ile çalışan: 0,6 - 0,3 x UC, AC ile çalışan
Görev faktörü
% 100
Çekme gerilimi
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Güç tüketimi, çekme, 50 Hz
58 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us
62 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us
Güç tüketimi, çekme, 60 Hz
58 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us
62 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us
Güç tüketimi, tutma, 50 Hz
2,1 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us
Güç tüketimi, tutma, 60 Hz
6,5 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 60 Hz’de
2,1 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us
9,1 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 60 Hz’de
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
230 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
230 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
230 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
230 V
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - maks
22 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - min
16 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, aç. kontaklar, aç. geciktirme) - maks
14 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, açılma geciktirme) - min
8 ms

Güvenlik

Güvenli izolasyon
400 V AC, Bobin ve kontaklar arası, EN 61140 standardına uygun
400 V AC, Kontaklar arasında, EN 61140’a göre

Kısa devre değeri

Kısa devre akım değeri (temel değer)
5 kA, 125 A maks. sigorta SINIF RK5, SCCR (UL/CSA)
5 kA, 125 A maks. CB, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (480 V'de yüksek hata)
100 kA, 70 A SINIF J, maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A SINIF RK 5, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 32 A maks. CB, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (600 V'de yüksek hata)
100 kA, 70 A SINIF J, maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A SINIF RK 5, SCCR (UL/CSA)
400 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon)
125 A gG/gL
690 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon)
63 A gG/gL
400 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon)
63 A gG/gL
690 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon)
35 A gG/gL

Terminal Kapasiteleri

Tornavida boyutu
3 x 0,5 mm, Terminal vidası
3,0 x 0,5 mm, Terminal vidası
Terminal kapasitesi (izolasyonsuz yüksüklü esnek)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Ana kablolar
2 x (0,75 - 2,5) mm², Ana kablolar
1 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
2 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
1 x (0,5 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
2 x (0,5 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
1 x (1 - 6) mm², Ana kablolar
2 x (1 - 6) mm², Ana kablolar
Terminal kapasitesi (esnek)
2 x (1-6) mm²
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
1 x (1 - 10) mm²
Terminal kapasitesi (ultrasonik kaynaklı kablo ucu ile esnek)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Ana kablolar
2 x (0,75 - 2,5) mm², Ana kablolar
1 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
2 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
1 x (0,5 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
2 x (0,5 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
1 x (1 - 10) mm², Ana kablolar
2 x (1 - 6) mm², Ana kablolar
Terminal kapasitesi (tek damarlı)
2 x (1 - 6) mm²
1 x (1 - 6) mm²
1 x (0,5 - 0,25) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
1 x (1 - 6) mm²
1 x (0,5 - 1,5) mm², Kontrol devresi kabloları
2 x (0,5 - 1,5) mm², Ana kablolar
2 x (1 - 4) mm²
Terminal kapasitesi (tek damarlı/çok telli AWG)
20 - 14
18 - 8, Ana kablolar

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015