Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

199676
DILMP45-11(230V50/60HZ)-PI

Eaton Moeller® series DILMP Kontaktör, 4 kutuplu, AC çalışma, AC-1: 45 A, 1 N/A, 1 N/K, 230 V 50/60 Hz, Geçmeli terminaller

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILMP 4 kutuplu kontaktör
Katalog Numarası
199676
EAN
4015081983773
Ürün Uzunluğu/Derinliği
115 mm
Ürün Yüksekliği
85 mm
Ürün Genişliği
61 mm
Ürün Ağırlığı
0.542 kg
Sertifikasyonlar
IEC/EN 60947
VDE 0660
Model Kodu
DILMP45-11(230V50/60HZ)-PI

Mekanik Ortam Koşulları

Şok direnci
7 g, N/O yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
5 g, N/C yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
10 g, N/O ana kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, Yarı sinüzoidal şok 10 ms

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-3
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30

Haberleşme

SmartWire-DT bağlantısı
Hayır

Kontaklar

Ana kontak sayısı (normalde açık kontak)
4
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
1
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
1
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
1
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
1
Ana kontak olarak kontak sayısı (normalde kapalı)
0

Konvansiyonel termal akım lth

Klasik termal akım ith (1 kutuplu, kasalı)
105 A
Klasik termal akım ith (3 kutuplu, kasalı)
36 A
55°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
40 A
Ana kontakların geleneksel termal akımı ith (1 kutuplu, açık)
117 A

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
7.44 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
2.48 W
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
2.1 W

Elektrik Değeri

220/230 V’de anma kesme kapasitesi
250 A
380/400 V’de bayan kesme kapasitesi
250 A
500 V’de beyan kesme kapasitesi
250 A
660/690 V’de anma kesme kapasitesi
144 A
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
690 V
690 V’ye kadar anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947)
350 A
AC-1, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
45 A
AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
25 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
25 A
AC-3, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
25 A
AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
25 A
AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
15 A
DC-1, 110 V’de anma çalışma akımı (Ie)
45 A
DC-1, 220 V’de anma çalışma akımı (Ie)
45 A
DC-1, 60 V’de anma çalışma akımı (Ie)
45 A
AC-1, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
16 kW
AC-1, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
18 kW
AC-1, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
28 kW
AC-1, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
31 kW
AC-1, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
33 kW
AC-1, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
37 kW
AC-1, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
49 kW
AC-3, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
8.5 kW
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
11 kW
AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
14.5 kW
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
690 V

Elektromanyetik Uyumluluk

Girişim bağışıklığı
EN 60947-1 standardına uygun

Features & functions

Takılı:
Ayna kontak
Kutup Sayısı
Dört kutuplu

Genel Bilgiler

Uygulama
4 kutuplu elektrik tüketicilere yönelik kontaktörler
Bağlantı
Geçmeli terminaller
Koruma sınıfı
IP20
Kullanım ömrü, mekanik
10.000.000 Çalışma (AC ile çalışan)
Çalışma frekansı
5000 mekanik çalışma/sa. (AC ile çalışan)
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
Kontaktörler
Koruma
Parmakla ve el arkasıyla temasa karşı koruma, Önden çalıştırıldığında doğrudan temasa karşı koruma (EN 50274)
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
8000 V AC
Artık akım
1 mA ("0" sinyali ile elk. trf. A1 - A2'nin çalıştırılması ile)
Kutup başına direnç
2.7 mΩ
Kullanım Kategorisi
AC-1: Endüktif olmayan ve hafif endüktif yük, rezistif fırınlar
AC-3: Normal AC end. mot.: çalışt., çalışma sırasında kapatma
Gerilim Tipi
AC

Mıknatıs sistemi

Ark süresi
10 ms
Bırakma gerilimi
AC ile çalışır: 0,6 - 0,3 x UC, AC ile çalışan
AC ile çalışan: 0,6 - 0,4 x UC, AC ile çalışan
Görev faktörü
% 100
Çekme gerilimi
0,8 - 1,1 V AC x Uc
0,85 - 1,1 V AC/DC x Us
Güç tüketimi, çekme, 50 Hz
50 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us
Güç tüketimi, çekme, 60 Hz
50 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us
40 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 60 Hz’de
Güç tüketimi, tutma, 50 Hz
2,1 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us
Güç tüketimi, tutma, 60 Hz
2,1 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us
8 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 60 Hz’de
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
230 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
230 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
230 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
230 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
0 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min
0 V
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - maks
22 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - min
16 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, aç. kontaklar, aç. geciktirme) - maks
14 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, açılma geciktirme) - min
8 ms

Motor Değeri

115/120 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
2 HP
200/208 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
7.5 HP
230/240 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
5 HP
230/240 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
10 HP
460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
15 HP
575/600 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
20 HP

Güvenlik

Güvenli izolasyon
400 V AC, Kontaklar arasında, EN 61140’a göre
400 V AC, Bobin ve kontaklar arası, EN 61140 standardına uygun

Kısa devre değeri

Kısa devre akım değeri (temel değer)
5 kA, 125 A maks. sigorta SINIF RK5, SCCR (UL/CSA)
5 kA, 125 A maks. CB, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (480 V'de yüksek hata)
100 kA, 70 A SINIF J, maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A SINIF RK 5, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 32 A maks. CB, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (600 V'de yüksek hata)
100 kA, 70 A SINIF J, maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A SINIF RK 5, SCCR (UL/CSA)
400 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon)
100 A gG/gL
690 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon)
50 A gG/gL
400 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon)
35 A gG/gL
690 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon)
35 A gG/gL

Anahtarlama Kapasitesi

Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, genel kullanım)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım)
35 A, Maksimum motor değeri (UL/CSA)

Terminal Kapasiteleri

Tornavida boyutu
3 x 0,5 mm, Terminal vidası
Kablo sıyırma uzunluğu (kontrol devresi kablosu)
10 mm
Kablo sıyırma uzunluğu (ana kablo)
12 mm
Terminal kapasitesi (izolasyonsuz yüksüklü esnek)
1 x (0,5 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
2 x (0,5 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
1 x (1 - 6) mm², Ana kablolar
2 x (1 - 6) mm², Ana kablolar
Terminal kapasitesi (esnek)
1 x (1 - 10) mm², Ana kablolar
2 x (1 - 6) mm², Ana kablolar
1 x (0,5 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
2 x (0,5 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
Terminal kapasitesi (ultrasonik kaynaklı kablo ucu ile esnek)
1 x (0,5 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
2 x (0,5 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
1 x (1 - 10) mm², Ana kablolar
2 x (1 - 6) mm², Ana kablolar
Terminal kapasitesi (tek damarlı)
2 x (0,5 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
1 x (1 - 6) mm², Ana kablolar
2 x (1 - 6) mm², Ana kablolar
1 x (0,5 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
1 x (1 - 6) mm², Ana kablolar
2 x (1 - 4) mm², Ana kablolar
2 x (0,5 - 1,5) mm², Kontrol devresi kabloları
1 x (0,5 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
Terminal kapasitesi (tek damarlı/çok telli AWG)
18 - 8, Ana kablolar
20 - 14, Kontrol devresi kabloları

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015