Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

199733
SPI385A0-4A3N2

Eaton SPI9000

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton SPI9000 variable frequency drive
Catalog Number
199733
EAN
4015081988426
Product Length/Depth
1032 mm
Product Height
552 mm
Product Width
239 mm
Product Weight
100 kg
Compliances
CE
Model Code
SPI385A0-4A3N2

Genel Bilgiler

Degree of protection
IP Other
NEMA Other

Ana devre

Supply frequency
50/60 Hz

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015