Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

199781
EASY-BOX-E4-AC1-IV

Eaton Moeller® series easyE4 kontrol rölesi, 3 işlevle önceden programlanmıştır - darbe rölesi, merdien zamanlayıcısı, astronomik zaman rölesi, 4 kanal, 230 VAC

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series EASY başlangıç kiti
Katalog Numarası
199781
EAN
4015081994229
Ürün Uzunluğu/Derinliği
58 mm
Ürün Yüksekliği
90 mm
Ürün Genişliği
72 mm
Ürün Ağırlığı
0.251 kg
Uyumlar
Eaton supports the product until its end of life
Sertifikasyonlar
IEC 60068-2-27
EN 55011
EN 55022
IEC/EN 61000-4-2
IEC 60068-2-6
IEC/EN 61000-4
Katalog Notları
ortam havası sıcaklığına bağlı olarak ± 5 s/güne (± 0,5 sa./yıl) kadar dalgalanma mümkündür
Model Kodu
EASY-BOX-E4-AC1-IV

Mekanik Ortam Koşulları

Düşme ve devrilme
50 mm Düşme yüksekliği, IEC/EN 60068-2-31’e göre düşme
Montaj konumu
Yatay
Dikey
Şok direnci
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, Yarı sinüzoidal şok 11 ms, 18 darbe

İklime bağlı ortam koşulları

Hava basıncı
795 - 1080 hPa (Çalışma)
Çevresel koşullar
EN 50178 standardına göre hava açıklığı ve kaçak yolu mesafeleri, UL 508, CSA C22.2, No. 142
Yoğunlaşma: uygun önlemleri alarak önleyin
Bağıl nem
5 - %95 (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Elektromanyetik Uyumluluk

Hava deşarjı
8 kV
Kontak deşarjı
6 kV
Hat iletimi girişimine karşı bağışıklık
10 V (IEC/EN 61000-4-6’ya göre)

Features & functions

Takılı:
Temel cihaz
Yazılım önceden yüklenmiş
Uygulama notu

Genel Bilgiler

Yalıtım direnci
EN 50178’e göre
Montaj Yöntemi
Sabitleme braketleri ZB4-101-GF1 (Aksesuarlar) kullanılarak vidalı tespit
U şekilli ray sabitleme (IEC/EN 60715'e göre, 35 mm)
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
2
Tip
Başlangıç kiti

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.