Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

206740
C-PKZ0-K

Eaton Moeller® series PKZ0 Clip plate, type shortened

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller® series PKZ0 Accessory Clip plate
Catalog Number
206740
EAN
4015082067403
Product Length/Depth
14 mm
Product Height
195 mm
Product Width
44 mm
Product Weight
0.069 kg
Certifications
according to IEC/EN 60715
Model Code
C-PKZ0-K

İklime bağlı ortam koşulları

Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Tasarım Doğrulaması

Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W

Features & functions

Material
Metal

Genel Bilgiler

Mounting method
Snap fitting
Screw fixing
Product category
Accessories

Ürün teknik özelliklerini aktar

Kurulum Kılavuzları

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015