Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

207262
Model Kodu: T5-1-102/I5

Eaton Moeller® series T5 ON/OFF şalteri, T5, 100 A, Yapı, 1 Kontak ünitesi(leri), 2 kutuplu, siyah tutamaklı ve ön plakalı

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series T5 Açma-Kapatma şalteri
Katalog Numarası
207262
EAN
4015082072629
Ürün Uzunluğu/Derinliği
280 mm
Ürün Yüksekliği
162 mm
Ürün Genişliği
200 mm
Ürün Ağırlığı
1.692 kg
Sertifikasyonlar
IEC/EN 60204
VDE 0660
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
Katalog Notları
1 saniyelik bir süre boyunca Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw)
Model Kodu
T5-1-102/I5

Aktuatör

Aktüatör rengi
Siyah
Aktüatör fonksiyonu
Kalıcı (buton kafası)
Aktüatör tipi
Kısa mandal

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-25 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78

Kontaklar

Kontrol devresinin güvenilirliği
100.000 anahtarlama işlemi başına 1 arıza (istatistiksel olarak belirlenmiştir, 24 V DC, 10 mA'da)
Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
UV direnci yalnızca koruyucu kalkanla birlikte sağlanır.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
7.5 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
7.5 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
100 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Elektrik Değeri

220/230 V’de anma kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
760 A
400/415 V’de beyan kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
740 A
500 V’de beyan kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
590 A
660/690 V’de anma kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
420 A
AC-21, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
100 A
AC-23A, 230 V’de anma çalışma akımı (Ie)
100 A
AC-23A, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
100 A
AC-23A, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
55 A
AC-23A, 690 V’ta anma çalışma akımı (Ie)
32 A
AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
71 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
55 A
AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
44 A
AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
17 A
DC-1’de anma çalışma akımı (le), yük ayırıcılar l/r = 1 ms
80 A
AC-3, 220/230 V'de anma çalışma akımı (Ie) yıldız üçgen
100 A
AC-3, 380/400 V'de anma çalışma akımı (Ie) yıldız üçgen
95.3 A
AC-3, 500 V'de anma çalışma akımı (Ie) yıldız üçgen
76.2 A
AC-3, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie) yıldız üçgen
29.4 A
AC-23 A, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
30 kW
AC-23 A, 400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
55 kW
AC-23 A, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
37 kW
AC-23 A, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
30 kW
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
30 kW
AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
30 kW
AC-3, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
30 kW
AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
15 kW
220/230 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü
30 kW
380/400 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü
45 kW
500 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü
45 kW
690 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü
22 kW
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
690 V
Kesintisiz anma akımı (Iu)
100 A
Kesintisiz akım
Kesintisiz anma akımı Iu, maksimum. kesit için belirtilmiştir

Features & functions

Takılı:
Siyah mandal (kavrama yeri) ve ön plaka
Yazı
0-1
Kutup Sayısı
2

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı
NEMA 12
Koruma sınıfı (ön taraf)
IP65 koruma derecesi
Kullanım ömrü, mekanik
500.000 çalışma
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montaj
Montaj konumu
Gerektiği gibi
Kontak ünitesi sayısı
1
Çalışma frekansı
1200 çalışma/saat
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün Kategorisi
Açma-Kapatma şalteri
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
6000 V AC
Güvenli izolasyon
440 V AC, kontaklar arası, EN 61140'a göre
Güvenlik parametresi (EN ISO 13849-1)
B10d değerleri EN ISO 13849-1, tablo C.1 uyarınca
Şok direnci
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, Yarı sinüzoidal şok 20 ms
Şunun için uygun:
Zemine montaj
Anahtarlama açısı
90 °

Kısa devre değeri

Koşullu anma kısa devre akımı (Iq)
2 kA
Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw)
1,7 kA, Kontaklar, 1 saniye
1,7 kA
Kısa devre koruma değeri
100 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar

Anahtarlama Kapasitesi

Yük değeri
1.6 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıfı 12, % 40 görev faktörü)
2 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıfı 12, % 25 görev faktörü)
1.3 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıfı 12, % 60 görev faktörü)
690 V’ye kadar anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947-3)
950 A
Seri kontak çifti başına gerilim
60 V

Terminal Kapasiteleri

Vida boyutu
M6, Terminal vidası
Terminal kapasitesi
2 x (2,5 - 16) mm², tek telli veya çok telli
1 x (2,5 - 35) mm², tek telli veya çok telli
1 x (1 - 25) mm², DIN 46228 standardında yüksüklü esnek
2 x (1,5 - 10) mm², DIN 46228 standardında yüksüklü esnek
Sıkma torku
4 Nm, Vidalı terminaller

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015