Eaton Moeller® series P1 Emniyet şalteri, P1, 25 A, 3 kutuplu, 1 N/A, 1 N/K, Acil kapatma fonksiyonu, Kırmızı döner kurma kolu ve sarı kilit halkası içerir, Kapak kilidi ile 0 konumunda kilitlenebilir, “emniyet şalteri” uyarı etiketi içerir
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series P1 Emniyet şalteri
|
| Katalog Numarası |
207310
|
| EAN |
4015082073107
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
125 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
180 mm
|
| Ürün Genişliği |
100 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.47 kg
|
| Sertifikasyonlar |
IEC 60947
EN 60204 EN 60947 VDE IEC/EN 60204 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-3 VDE 0660 |
| Katalog Notları |
1 saniyelik bir süre boyunca Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw)
|
| Model Kodu |
P1-25/I2-SI/HI11
|
| Ürün Kategorisi |
Emniyet şalteri
|
| Özellikler |
Emniyet şalteri olarak sürüm
Acil durdurma kurulumu versiyonu |
| Aktüatör rengi |
Kırmızı
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
UV direnci yalnızca koruyucu kalkanla birlikte sağlanır.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Takılı: |
Uyarı etiketi “Emniyet şalteri”
Kırmızı döner kol ve sarı kilitleme halkası |
| Çalışma frekansı |
1200 çalışma/saat
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30 |
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
6000 V AC
|
| AC-21, 400 V’de anma sürekli akımı |
25 A
|
| AC-23, 400 V’de anma sürekli akımı |
25 A
|
| Kesintisiz anma akımı (Iu) |
25 A
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
0 W
|
| 400 V’de anahtarlama gücü |
13 kW
|
| Seri kontak çifti başına gerilim |
60 V
|
| Aksesuarlar |
Kullanıcı tarafından takılan yardımcı kontak veya nötr iletken.
|
| AC-3, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
7.5 kW
|
| Cihaz yapısı |
Muhafaza içinde komple cihaz
|
| Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw) |
640 A, Kontaklar, 1 saniye
0,64 kA |
| Ana devrenin elektrik bağlantısı tipi |
Vidalı bağlantı
|
| Montaj konumu |
gerektiğinde
|
| Aktüatör tipi |
Kısa mandal
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
40 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks |
40 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min |
-25 °C
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
1.1 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
1.1 W
|
| Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları) |
0
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
1
|
| Koşullu anma kısa devre akımı (Iq) |
80 kA
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kontrol devresinin güvenilirliği |
100.000 anahtarlama işlemi başına 1 arıza (istatistiksel olarak 24 V DC, 10 mA'da belirlenmiştir)
|
| Koruma sınıfı (ön taraf) |
IP65 koruma derecesi
|
| Kutup Sayısı |
Üç kutuplu
|
| Montaj Yöntemi |
Sıva üstü montaj
|
| Koruma sınıfı |
NEMA 12
|
| Şunun için uygun: |
Zemine montaj
|
| Kilitleme olanağı |
0 (Kapalı) konumda kilitlenebilir (Kapak kilidi)
|
| Fonksiyonlar |
Acil durum devreden çıkarma fonksiyonu
Kilitlenebilir |
| Anahtar sayısı |
1
|
| Güvenli izolasyon |
440 V AC, kontaklar arası, EN 61140'a göre
|
| Vida boyutu |
M4, Terminal vidası
|
| Şok direnci |
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, Yarı sinüzoidal şok 20 ms
|
| Kullanım ömrü, mekanik |
300.000 çalışma
|
| Yük değeri |
2 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıf 12, % 25 görev faktörü)
1.3 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıf 12, % 60 görev faktörü) 1.6 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıfı 12, % 40 görev faktörü) |
| Terminal kapasitesi |
1 x (1 - 4) mm², DIN 46228 standardında yüksüklü esnek
1 x (1,5 - 6) mm², tek telli veya çok telli 2 x (1 - 4) mm², DIN 46228 standardında yüksüklü esnek 2 x (1,5 - 6) mm², tek telli veya çok telli |
| Güvenlik parametresi (EN ISO 13849-1) |
B10d değerleri, EN ISO 13849-1, tablo C.1 uyarınca
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
1
|
| DC-23A, 120 V’de seri kontak sayısı |
3
|
| DC-23A, 24 V’de seri kontak sayısı |
1
|
| DC-23A, 48 V’de seri kontak sayısı |
2
|
| DC-23A, 60 V’de seri kontak sayısı |
2
|
| 220/230 V’de anma kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3) |
190 A
|
| 400/415 V’de beyan kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3) |
150 A
|
| 500 V’de beyan kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3) |
170 A
|
| 660/690 V’de anma kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3) |
150 A
|
| 690 V’ye kadar anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947-3) |
240 A
|
| Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
690 V
|
| Anma çalışma gerilimi (Ue) - min |
690 V
|
| AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
690 V
|
| Kısa devre koruma değeri |
25 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar
|
| AC-21, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
25 A
|
| AC-23A, 230 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
25 A
|
| AC-23A, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
25 A
|
| AC-23A, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
17.4 A
|
| AC-23A, 690 V’ta anma çalışma akımı (Ie) |
12.6 A
|
| AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
19.6 A
|
| AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
15.2 A
|
| AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
12.1 A
|
| AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
8.8 A
|
| DC-1’de anma çalışma akımı (le), yük ayırıcılar l/r = 1 ms |
25 A
|
| DC-23A, 120 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
12 A
|
| DC-23A, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
25 A
|
| DC-23A, 48 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
25 A
|
| DC-23A, 60 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
25 A
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
25 A
|
| AC-23 A, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
5.5 kW
|
| AC-23 A, 400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
13 kW
|
| AC-23 A, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
11 kW
|
| AC-23 A, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
11 kW
|
| AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
7.5 kW
|
| AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
7.5 kW
|
| AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
7.5 kW
|
| Sıkma torku |
14,1 lb-in, vidalı terminaller
1,6 Nm, Vidalı terminaller |
| Kesintisiz akım |
Kesintisiz anma akımı Iu, maksimum. kesit için belirtilmiştir
|
| Muhafaza rengi |
Gri
|
| Housing material |
Plastik
|