Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

20D16
FUSE-D1 20A T GL/GG 500VAC E16

Eaton Bussmann series low voltage D fuse, Time-delay, 500V, 20A, 50 kAIC, Non Indicating, fuse, Class C gL/gG, Time delay, Holder, Blue, Ceramic body

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D fuse
Catalog Number
20D16
EAN
5027590467728
UPC
051712832311
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
13 mm
Product Width
13 mm
Product Weight
14.6 g
Compliances
GoST-R
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
VDE
IEC 60269
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Model Code
FUSE-D1 20A T GL/GG 500VAC E16

Uyumlu sigorta tabanı ve gösterge parçası

Accessory/spare part type
20GD16 Blue screw cap gauge piece
Suitable for
E16/DI Fuse base

Elektriksel Veriler

Amperage Rating
20 A
Breaking capacity
50 kA
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Voltage rating
500 V

Ürün teknik özellikleri

Application
For domestic and general industrial applications
Fuse indicator
Non-indicating
Fuse size
DI
Fuse type
D16 - Time delay

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.