Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

20D16R
FUSE 20A DI/E16 GR 500VAC

Fuse-link, LV, 20 A, AC 500 V, D1, gR, IEC, ultra rapid

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D fuse
Catalog Number
20D16R
EAN
5027590467742
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
14 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
14.2 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
EAC
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Model Code
FUSE 20A DI/E16 GR 500VAC

Uyumlu sigorta tabanı ve gösterge parçası

Accessory/spare part type
20GD16 Blue screw cap gauge piece
Suitable for
E16/DI Fuse base

Elektriksel Veriler

Amperage Rating
20 A
Breaking capacity
50 kA
Utilization category
gR (general purpose semiconductor protection)
Voltage rating
500 V

Ürün teknik özellikleri

Application
For domestic and general industrial applications
Fuse indicator
Non-indicating
Fuse size
DI
Fuse type
D16R - Ultra rapid

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.