Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

216779
M22-LH-R

Eaton Moeller® series M22 Gösterge ışığı, RMQ-Titan, Uzatılmış, konik, Kırmızı

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M22 Sinyal lambası
Katalog Numarası
216779
EAN
4015082167790
Ürün Uzunluğu/Derinliği
30 mm
Ürün Yüksekliği
38 mm
Ürün Genişliği
30 mm
Ürün Ağırlığı
0.007 kg
Sertifikasyonlar
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
CE
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-03
VDE 0660
UL
UL File No.: E29184
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
Model Kodu
M22-LH-R

Aktuatör

Ön halka rengi
Krom
Ön halka malzemesi
Diğer
Tasarım
Uzatmalı, konik
Takılı:
Ön halka
Mercek rengi
Kırmızı
Mercek tipi
Yüksek
Yuvarlak

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30

Haberleşme

SmartWire-DT bağlantısı
Evet
SWD-RMQ bağlantılarıyla birlikte

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Geçerli değil.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Lütfen bu ürün hakkında daha fazla bilgi alın
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
0 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Elektrik Değeri

Anma izolasyon gerilimi (Ui)
250 V

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı
NEMA 4X, 13
Koruma sınıfı (ön taraf)
aIP67/IP69K
Montaj konumu
Gerektiği gibi
Açıklık çapı
22.5 mm
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
RMQ Titan
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4000 V AC
Boyut
Ön çap: 29.7 mm
Tip
Sinyal lambaları

Terminal Kapasiteleri

Terminal kapasitesi
0.5 - 1.5 mm², çok telli
0.5 - 1.5 mm², tek telli

Ürün teknik özelliklerini aktar