Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

217294
BPF-NZM7

Eaton Moeller series NZM Yıldırım sembolü + terminal markalama, ana şalter için NZM1(-4), PN1(-4), N(N/O)1(-4), NZM2(-4), PN2(-4), N(N/O)2(-4)

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM işletim unsuru aksesuarı
Katalog Numarası
217294
EAN
4015082172947
Ürün Uzunluğu/Derinliği
60 mm
Ürün Yüksekliği
1 mm
Ürün Genişliği
20 mm
Ürün Ağırlığı
0.003 kg
Uyumlar
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Model Kodu
BPF-NZM7

Ek Bilgiler

Model
Diğer

Teslimat Programı

Özellikler
Suya Dayanıklı
Takılı:
Uyarı/bilgi sembolü
Montaj malzemesi
Kasa
NZM1/2
Diğer Özellikler
Ana şalter için terminal markalaması dahil
Tip
Yıldırım sembolü
Şununla birlikte kullanılır
N2-4
PN2
N1
NZM1-4
NZM2
NS1
NS2
N1-4
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
NZM2-4
N2
NZM1
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
PN1-4
PN1
PN2-4

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - mechanical

Renk
Sarı
Yazı
Yıldırım sembolü, küçük
Malzeme
Plastik
Malzeme kalitesi
Diğer
Montaj Yöntemi
Diğer
Diğer Özellikler
Ana şalter için terminal markalaması dahil
Thickness of warning label
5 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar